Wählen Sie Ihr Land

Global

UBE800-F77-SE3-V31 Ultraschall-Einwegschranke

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Miniatur-Bauform
  • Gut sichtbare LEDs für Power on und Schaltzustand
  • Hohe Schaltfrequenz
  • Lerneingang
  • Schutzart IP67

Mehr anzeigen

Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • JA

Technische Daten UBE800-F77-SE3-V31

Ultraschall-Einwegschranke
Erfassungsbereich0 ... 800 mm Abstand Sender-Empfänger
Normmessplattesiehe Tabelle
Wandlerfrequenzca. 300 kHz
Ansprechverzug≤ 5 ms
Zulässige Leitungslängemax. 300 m
LED grünPower on ( Sender )
LED gelbSchaltzustand ( Empfänger )
BemessungsbetriebsspannungUe24 V DC
BetriebsspannungUB20 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS ; 12 ... 20 V DC Empfindlichkeit reduziert auf 80 %
LeerlaufstromI0≤ 20 mA
Bereitschaftsverzugtv≤ 150 ms
Eingangstyp1 Lerneingang (Empfänger)
PegelLow-Pegel : 0 ... 0,7 V ;   High-Pegel : > 14 V
Eingangsimpedanz16 kΩ
Impulsdauer≥ 3 s
Ausgangstyp1 Schaltausgang pnp , Öffner
BemessungsbetriebsstromIe200 mA , kurzschluss-/überlastfest
SpannungsfallUd≤ 2 V
Schaltfrequenzf  100 Hz
ReststromIr≤ 0,01 mA
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Schockfestigkeit30 g , 11 ms Dauer
Schwingungsfestigkeit10 ... 55 Hz , Amplitude ± 1 mm
AnschlussartStecker M8 x 1 , 4-polig
SchutzartIP67
Material
GehäusePolycarbonat
WandlerEpoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan
Einbaulagebeliebig
Masseje 10 g
Anzugsmoment Befestigungsschraubenmax. 0,2 Nm
Abmessungen
Höhe31 mm
Breite12 mm
Länge23 mm
Generelle Hinweise