Wählen Sie Ihr Land

Global

GUB* Ex-d-IIC-Lösungen basierend auf GUB-Aluminium-Gehäusen

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Aluminiumlegierung
  • Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Ex-d- und Ex-tb-zertifiziert
  • Gasgruppe IIC
  • Viele Größen und Ausführungsvarianten von Gehäusen
  • Integration von elektrischen Komponenten und Bedienelementen gemäß Spezifikation
  • Konfiguration der Bedienelemente, Anzahl der Kabeleinführungen und Typ der Kabelverschraubungen wie spezifiziert
  • Sichtfenster aus temperaturbeständigem Glas
  • Schutzart IP66 oder IP66 / IP67

Mehr anzeigen

Approval
Approval
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten GUB*

Betriebsspannung1500 V DC / 1000 V AC max.
Betriebsstromempfohlen: 1600 A max.
Gewindetypmetrisch ISO Steigung 1,5 mm oder NPT ANSI ASME B1.20.1
Gehäusedeckelrunder Schraubdeckel
Befestigung DeckelFlammenweg-Gewinde
Deckeldichtungkeine, O-Ring für IP66/67
SchutzartIP66 (IP66/IP67 mit O-Ring)
Kabeleingangsiehe Datentabelle
Material
UmgehäuseAluminiumlegierung
Glastemperaturbeständiges Glas
Finishepoxidbeschichtet RAL 7005 (grau)
O-RingSilikon
Massesiehe Datentabelle
gültig für leeres Gehäuse, Zunahme durch eingebaute Komponenten
Abmessungensiehe Datentabelle
Werte können leicht variieren aufgrund Guß- und Fertigungstoleranzen
Befestigungsiehe Datentabelle
ErdungM6 externe Erdungspunkte
Umgebungstemperatur-60 ... 60 °C (-76 ... 140 °F)
abhängig von eingebauten Komponenten
EU-BaumusterprüfbescheinigungINERIS 14 ATEX 0035X
INERIS 16 ATEX 9005U
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex db IIC T* Gb
Ex tb IIIC T** °C Db
T6/T85 °C
T5/T100 °C
T4/T135 °C
T3/T200 °C
abhängig von Konfiguration, Umgebungstemperatur und eingebauter Verlustleistung
Maximale Verlustleistungsiehe Datentabelle
maximale Verlustleistung bei T4/+40 °C
IECEx-ZulassungIECEx INE 14.0042X
IECEx INE 16.0051U
UKCA-ZulassungCML 21 UKEX 21304X
CML 21 UKEX 2976U
ECAS-Zulassung22-09-51658/E22-09-051730/NB0002
CCoE-ZulassungPESO A/P/HQ/KA/104/6018 (P558877)
CCC-Zulassung2023122303116246
Weitere Zulassungenauf Anfrage verfügbar
SchutzartEN 60529
CE-Kennzeichnung0080 oder 0102, siehe Typenschild
BestellinformationenDiese Lösung wird vollständig bestückt und betriebsbereit ausgeliefert. Für Details zur Konfigurierung wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
Generelle Hinweise