EJBX* Lösungen Ex-d-IIB oder CID1 / CIID1 basierend auf Edelstahl-Gehäusen
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Gehäuse aus Edelstahl
- Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
- Geeignet für den Einsatz in Class I, II Division 1
- Ex-d- und Ex-tb-zertifiziert
- Gasgruppe IIB+H2
- Schutzart IP66 oder IP66 / IP67, NEMA Type 4X
- Viele Größen und Ausführungsvarianten von Gehäusen
- Konfiguration der Bedienelemente, Anzahl der Kabeleinführungen und Typ der Kabelverschraubungen wie spezifiziert
- Integration von elektrischen Komponenten und Bedienelementen gemäß Spezifikation
- Auswahl an Sichtfenstern für Überwachungsinstrumente
Mehr anzeigen
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN