Wählen Sie Ihr Land

Global

IUH-F192-V1-FR2 RFID-Schreib-/Lesegerät

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Flexibler UHF-Schreib-/Lesekopf mit großer Reichweite für den weltweiten Einsatz
  • Vorgefertigte SPS-Funktionsbausteine, ausgelegt für eine schnelle und einfache Systemintegration
  • Kompaktes und robustes Gehäuse geeignet für rauen Industrieeinsatz
  • Umschaltbare Antennenpolarisation garantiert zuverlässige Transpondererfassung und verbessert Prozessablauf
  • Zum Anschluss an IDENTControl-Auswerteeinheit
  • Multi-Tag-Lesen erhöht die Produktivität

Mehr anzeigen

Approval
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ZH

Technische Daten IUH-F192-V1-FR2

RFID-Schreib-/Lesegerät UHF für IDENTControl
Betriebsfrequenz920,0 … 926,0 MHz: Australien
915,0 … 928,0 MHz: Brasilien
920,5 … 924,5 MHz: China
919,0 … 923,0 MHz: Malaysia
Funkzulassungen für weitere Länder auf Anfrage
Abgestrahlte Leistung10 ... 4000 mW EIRP = 6 ... 2400 mW ERP einstellbar
UL File NumberE468231
MTBF64 a (Betrieb bei +40 °C)
LED grünPower on
LED gelbSchreib-/Leseoperation erfolgreich
LED blauSendebetrieb
LeistungsaufnahmeP0≤ 10 W
Versorgungaus der IDENTControl
SchutzartEN 60529
RFIDISO/IEC 18000-63
ACMA-ZulassungCERT-3989A
ANATEL-Zulassung02940-16-06150
SRRC-ZulassungCMIIT ID 2021DJ4233
SIRIM-ZulassungRALI/25D/0918/S(18-3937)
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
SchutzartIP67
AnschlussSteckverbinder M12 x 1
Material
GehäusePA 6
UnterteilAluminium-Druckguss
Masseca. 3000 g
Abmessungen
Höhe81 mm
Breite270 mm
Länge268 mm
Generelle Hinweise