Wählen Sie Ihr Land

Global

IQC33-50 25pcs RFID-Transponder

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Arbeitsfrequenz 13,56 MHz
  • Konform mit ISO 15693
  • 64 Bit Fixcode
  • 2000 Byte Speicher frei verfügbar
  • Beliebig oft beschreibbar
  • Schutzart IP68
  • Von beiden Seiten lesbar und beschreibbar
  • Einfache Montage durch Befestigungsbohrung

Mehr anzeigen

Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten IQC33-50 25pcs

Datenträger
Betriebsfrequenz13,56 MHz
Übertragungsrate26 kBit/s
Chip TypFRAM MB89R118 (Fujitsu)
FRAM16 kBit
UID64 Bit
Speicherorganisation8 Byte/Block
Lesezyklenunbegrenzt
Schreibzyklenunbegrenzt
Datenhaltezeit10 Jahre
Funkanlagen
Richtlinie 2014/53/EUEN 300330
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
SchutzartEN 60529
RFIDISO/IEC 15693-1
ISO/IEC 15693-2
ISO/IEC 15693-3
ISO/IEC 18000-3
Umgebungstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
160 °C (320 °F) für 50 h
220 °C (428 °F) für 30 min
SchutzartIP68
Material
GehäusePA 6
Montage
In Luftja
Masse5 g
Abmessungen
Höhe3 mm
Durchmesser50 mm
BauformZylindrisch
HinweisVerpackungseinheit 25 Stück
Generelle Hinweise