Wählen Sie Ihr Land

Global

DAD15-8P Datenlichtschranke

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 8 Bit parallele Datenübertragung
  • Sehr großer Öffnungswinkel
  • Kaskadierbar
  • Anschluss mit Federzugklemmen
  • Schutzart IP67

Mehr anzeigen

Kontaktieren Sie uns für einen genauen Liefertermin.578,94 EUR Nettolistenpreis - Ihr individueller Preis wird im Checkout-Prozess nach der Anmeldung angezeigt.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten DAD15-8P

Datenlichtschranke
Betriebsreichweite0 ... 1500 mm
Grenzreichweite2500 mm
LichtsenderIRED
Lichtartinfrarot, Wechsellicht
Lichtfleckdurchmesserca. 1000 mm bei 1,5 m
Öffnungswinkel± 20 °
Fremdlichtgrenze5000 Lux
Zykluszeit35 ms
MTTFd200 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeLED grün
DatenflussanzeigeEingänge: 8 LEDs grün
Ausgänge: 8 LEDs rot
BedienelementeEmpfindlichkeitseinsteller
BedienelementeBetriebsartenschalter 4: Verhalten bei Strahlunterbrechung
Schalter 1+2: Adresse
BetriebsspannungUB10 ... 60 V DC
LeerlaufstromI040 mA
DatenaustastungEnable-Eingang Senderabschaltung
Datenrate225 Bit/s
Schnittstellentyp8 Bit parallel, bidirektional
10 Eingänge, PNP , 10 Ausgänge, PNP
Schaltspannungmax. 60 V DC
Schaltstrommax. 200 mA pro Kanal , kurzschlussfest , gesamt max. 800 mA
ProduktnormEN 60947-5-2
EAC-KonformitätTR CU 020/2011
ZulassungenCE
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
SchutzartIP67
Anschluss2 M16 Verschraubungen, Federzugklemmen im Klemmenraum
Material
GehäuseTerluran®, schwarz
LichtaustrittGlas
Masse170 g
Abmessungen
Breite53 mm
Tiefe56 mm
Länge76 mm
Generelle Hinweise