Kamerabasierte Spurführung (PGV)

Farbspuren zur Spurverfolgung, DataMatrix-Codes zur Positionierung und Steuercodes zur Navigation: Position Guided Vision (PGV) ist das erste und einzige DataMatrix-Positioniersystem, das diese Technologien in einem Gerät vereint, und die ideale Lösung für fahrerlose Transportsysteme (FTS). Der PGV-Lesekopf besteht aus einem Kamerasystem mit integrierter Beleuchtungseinheit und verfolgt zuverlässig aufgemalte und geklebte Farbbänder – selbst bei stark reflektierenden Untergründen oder in engen Kurven.
Mit einem großen Lesefenster und 2-D-Bildaufnahmen erkennt das Positioniersystem PGV auch beschädigte oder verschmutzte Spurbänder. Die Kombination mit DataMatrix-Codes eröffnet dabei neue Möglichkeiten zur optischen Spurführung von fahrerlosen Transportsystemen: spezifische Abbiegevorgänge im Streckenverlauf mit Hilfe von DataMatrix-Steuercodes, die exakte Positionierung der FTS durch die Verwendung eines DataMatrix-Codebands oder die Navigation über den Tag-Mode, bei dem DataMatrix-Tags in einem festen Raster auf den Boden geklebt werden.

Einzigartig sicher: Safety-Variante safePGV
Das safePGV ermöglicht erstmals die sichere Navigation fahrerloser Transportsysteme bis SIL 3/PL e mit nur einem einzigen Sensor. Die neue Technologie kombiniert einen 2-D-Lesekopf mit einem mehrfarbigen DataMatrix-Codeband. Bereits im Sensor plausibilisiert die innovative Firmware alle Daten und gibt sie erst dann an die sichere Steuerung (SSPS) weiter. Dort können sie direkt weiterverarbeitet werden – dank absolut zuverlässiger Sensortechnologie, die sich permanent selbst kontrolliert. Das safePGV stellt so zu jeder Zeit die exakte Positionierung der fahrerlosen Transportsysteme sicher und ermöglicht damit den Schutz aller daran beschäftigten Personen.
Vorteile des PGV-Positioniersystems
Sichere Spurverfolgung von aufgemalten oder geklebten Farbbändern selbst bei stark reflektierendem Untergrund
Einzigartige Fremdlicht-Unempfindlichkeit > 100.000 Lux erspart zusätzliche Kontrastbänder
Großes Lesefenster kombiniert mit 2-D-Bildaufnahmen erkennt beschädigte und verschmutzte Spurbänder
Kompaktes Gehäuse passt selbst in kleinste FTS
Einfache Montage und Inbetriebnahme durch Plug-and-Play
Offenes Protokoll für flexible Integration in jede Steuerung
- English
- German
Broschüren | Sprache | Dateityp | Dateigröße | Download |
---|---|---|---|---|
Produktinformation - Kamerabasierte Spurführung PGV | de | PDF | 2 MB | |
Produktinformation - Quick Select Product Guide - Industrielle Sensoren | de | PDF | 31 MB |
Anwendungsberichte | Sprache | Dateityp | Dateigröße | Download |
---|---|---|---|---|
Applikationsbericht - Zuverlässige Navigation mit PGV-Lesekopf und DataMatrix-Tags | de | PDF | 211 KB | |
Applikationsbericht - PGV-System für Objekt-Identifizierung und Positionsbestimmung | de | PDF | 239 KB | |
Applikationsbericht - Präzises Andocken und sichere Identifikation von FTF | de | PDF | 203 KB | |
Applikationsbericht - Sichere Positionsbestimmung für fahrerlose Transportfahrzeuge | de | PDF | 323 KB |