Seleccione su país

Visite el sitio web global

Imagen principal de soluciones de sensores para vehículos de guiado automático
¡Manténgase en movimiento! Navegación precisa, reconocimiento confiable del entorno y manipulación eficiente de la carga.

Sensores y sistemas para vehículos de guiado automático

  • Gama completa

    Desde la navegación y la orientación hasta la manipulación de cargas y la percepción del entorno: Pepperl+Fuchs ofrece una amplia cartera de sensores y tecnologías para procesos sin problemas en una amplia gama de aplicaciones AGV.

  • Soluciones personalizadas

    Confiable y altamente preciso: basado en años de experiencia en el campo de vehículos de guiado automático, Pepperl+Fuchs ofrece sensores, tecnologías y soluciones de alto rendimiento que se adaptan a su aplicación.

  • Un líder del mercado con experiencia

    Con más de 70 años de experiencia en la automatización industrial, Pepperl+Fuchs ha aportado exitosamente soluciones para diversas aplicaciones y realiza una labor incesante en el desarrollo de nuevas tecnologías que mejoran la confiabilidad y la eficiencia de los procesos.

  • Sensorik4.0®

    Su éxito es importante para nosotros: cree procesos seguros y eficientes y actualice su aplicación de manipulación de materiales a la Industria 4.0 con la tecnología de sensores inteligentes de Pepperl+Fuchs.

Imagen clave de manipulación de cargas

Manipulación de cargas

La recolección, la sujeción y el transporte de cargas presenta numerosos retos para los vehículos de guiado automático. En primer lugar, el AGV debe acoplarse con precisión a la estación de transferencia derecha. Durante la carga y la descarga, se debe garantizar que los transportadores de carga se detecten y posicionen correctamente. Además, tanto los transportadores de carga como los materiales transportados deben identificarse de manera rápida y confiable.

Desde el acoplamiento hasta el posicionamiento y la detección de cargas, pasando por la identificación de cargas, Pepperl+Fuchs ofrece una amplia cartera de sensores compactos y resistentes ideales para su uso en vehículos de guiado automático.

Descubra cómo resolver su aplicación individual de manejo de carga con la tecnología de sensor adecuada.

Navegación y guiado

Para lograr el máximo rendimiento posible en la manipulación de materiales, los vehículos de guiado automático (AGV, del inglés “automated guided vehicles”) deben controlarse de forma confiable en cualquier situación. Ya sea que se trate de navegación gratuita, navegación montada en el suelo o seguimiento de movimiento: Pepperl+Fuchs ofrece tecnologías potentes y de vanguardia en el campo de la navegación y la orientación.

Independientemente de los entornos hostiles o las áreas de seguridad relevantes: según los requisitos de la aplicación, los sistemas correctos están disponibles para procesos uniformes y eficientes.

Navegue con su AGV de forma confiable con sensores y soluciones de Pepperl+Fuchs.

Imagen clave de navegación y guiado
Imagen clave de reconocimiento del entorno

Reconocimiento del entorno

Ya sea en centros logísticos, en las instalaciones de una fábrica o en edificios de oficinas, los vehículos de guiado automático (AGV, del inglés “automated guided vehicles”) deben detectar con precisión su entorno en todo momento para evitar colisiones con personas y objetos.

Esto requiere el uso de tecnologías especiales. Pepperl+Fuchs ofrece sensores y sistemas confiables para este propósito, como el sistema de sensor ultrasónico USi-safety con aprobación de seguridad de acuerdo con la norma ISO 13849-1 categoría 3 PL d o el sensor LiDAR 3D R2300 con la resolución angular más alta en su clase. Estos y otros sensores permiten una percepción precisa y confiable del entorno, lo que garantiza operaciones suaves cuando se utilizan AGV.

Protege a las personas y objetos de colisiones con sensores y tecnologías únicas de Pepperl+Fuchs para la detección del entorno.

Aplicaciones destacadas

Comuníquese con nosotros

¿Tiene alguna pregunta sobre nuestras soluciones de sensores para vehículos de guiado automático?
Estaremos encantados de ayudarlo. Solo tiene que enviarnos un mensaje o acordar una cita con uno de nuestros expertos para obtener más información sobre los productos que le interesen.