Módulos de control del motor de la serie G20

La solución óptima para cada aplicación
El módulo de control G20 para MDR tiene un diseño delgado y optimizado para aplicaciones que permite la instalación directa en el riel de montaje de la línea transportadora de rodillos. Todos los cables de conexión para sensores y rodillos motorizados ya están integrados en el módulo. El cable plano para la comunicación o alimentación se puede insertar fácilmente en el último paso.
Con los protocolos de comunicación disponibles, como la interfaz AS, IO-Link y ZPA, así como la opción de controlar rodillos motorizados de 24 V o 48 V, la serie G20 ofrece la máxima flexibilidad y eficiencia en la aplicación de la tecnología de transportadores.
Beneficios
Diseñado a medida para la tecnología de transportadores
Los módulos de la serie G20 son compatibles con todos los rodillos motorizados comunes y ofrecen la máxima flexibilidad para su uso en la tecnología de transportadores. Debido a la amplia gama de variantes y protocolos, se encuentran disponibles módulos de control del motor con interfaz AS o IO-Link y módulos ZPA con lógica integrada para una acumulación de presión cero.
Integración perfecta
El diseño compacto de la carcasa y la sofisticada tecnología de perforación permiten una integración fácil y rápida de los módulos G20 en una amplia variedad de líneas transportadoras. La tecnología de perforación sin herramientas permite el montaje previo de segmentos individuales del transportador, que pueden ponerse en funcionamiento directamente en el sitio.
Manejo fácil
Además de una instalación simple, la serie G20 impresiona con un concepto operativo fácil de usar y una pantalla de estado claramente establecida. Esto ayuda a detectar y rectificar fallas en el sistema en una etapa temprana.
Mayor rentabilidad
Debido a que el cable del sensor-actuador ya está integrado en el módulo, no se requieren cables adicionales para el cableado. Según los requisitos de la aplicación, los rodillos motorizados se pueden controlar con 24 V o 48 V; dado que los rodillos motorizados de 48 V ofrecen un mejor rendimiento, se pueden instalar menos unidades de suministro eléctrico a lo largo de la línea transportadora y se pueden aprovechar al máximo los posibles ahorros.
Serie G20 en uso
Ventajas inigualables de la carcasa
Los módulos de control del motor compactos de la serie G20 de Pepperl+Fuchs para controlar rodillos de mando motorizados de 24 V o 48 V CC impresionan con su concepto de carcasa único. Debido a su diseño compacto, los módulos de control del motor G20 se pueden instalar directamente en el riel de montaje de un transportador de rodillos.
Diferentes protocolos para una máxima flexibilidad
Los módulos G20 de Pepperl+Fuchs están disponibles con diferentes protocolos, como la interfaz AS, IO-Link o como unidades ZPA independientes. Esto significa que se puede seleccionar la solución óptima para cada aplicación del transportador de rodillos.

La solución correcta para la aplicación del sistema transportador
Con Pepperl+Fuchs como su socio en el campo de la comunicación industrial, usted recibe una solución completa para sistemas transportadores. Además de los diversos módulos G20 para controlar rodillos DC motorizados, le ofrecemos la infraestructura adecuada para configurar líneas transportadoras económicas y flexibles.
Además de la cartera en constante crecimiento de interfaz AS e IO-Link, ya estamos trabajando en interfaces adicionales que permitirán a los planificadores de sistemas configurar soluciones individuales para sus sistemas transportadores en el futuro mediante un principio modular.
Fabricantes de rodillos motorizados compatibles
- Interroll
- Itoh Denki
- Pulseroller
- Rulmeca
- Unidrive
- Winroller
¿Los rodillos del motor que está utilizando no están incluidos en la lista? No dude en comunicarse con nosotros y ver si podemos hacer una ingeniería para su sistema y establecer una solución individual para su aplicación.
Descargas
Módulos G20
Descargar el folleto sobre los módulos de control del motor de la serie G20
Módulo independiente G20 ZPA
Descargar el folleto sobre el módulo de control del motor G20 ZPA
Comuníquese con nosotros
¿Está buscando una solución adecuada para su aplicación de transportadores y desea obtener más información sobre los diversos módulos de la serie G20 para controlar los rodillos motorizados? Estaremos encantados de ayudarlo. Solo tiene que completar el formulario de contacto y enviarnos un mensaje.