Seleccione su país

Visite el sitio web global

Imagen de la unidad de medición inercial F99.
Precisión mediante fusión. Detección de inclinación sin errores para aplicaciones dinámicas, en 360° y adaptable por separado.

Unidad de medición de inercia F99

¿Cómo evitar valores incorrectos del ángulo de inclinación en aplicaciones dinámicas?Descubra cómo Peter Schmidt encontró la solución ideal.

¿Se ha preguntado alguna vez cómo puede garantizar que los valores medidos de sus sensores de inclinación sean correctos mientras sus máquinas móviles están en funcionamiento? Los datos de los sensores de inclinación estáticos suelen ser incorrectos debido a impactos externos, como baches o durante la aceleración. Las unidades de medición inercial, como la IMU F99 de Pepperl+Fuchs, son la solución ideal en este caso: la IMU F99 consta de un acelerómetro MEMS de tres ejes y un giroscopio MEMS de tres ejes. Un algoritmo de fusión del sensor inteligente combina los datos del acelerómetro y el giroscopio para compensar los efectos de la aceleración externa, lo que permite mostrar el valor real.

Ejemplos de aplicación de la unidad de medición inercial F99.

¿Dónde se utiliza la IMU F99?Ejemplos de aplicación

Ya sea para la limitación del ángulo de dirección en palas de ruedas o para el control de AGV, la unidad de medición inercial IMU F99 es la solución ideal para monitorear la inclinación y la aceleración en aplicaciones dinámicas. Hemos recopilado seis ejemplos de aplicación de la unidad de medición inercial en nuestro artículo del blog. ¿Cuál es la aplicación en su caso?

Beneficios

  • Medición precisa

    Las unidades de medición inercial combinan un sensor de aceleración con un giroscopio y un algoritmo de fusión del sensor inteligente en un solo dispositivo. Esta combinación permite compensar movimientos dinámicos uniformes y garantiza una medición precisa.

  • Mayor rentabilidad

    El algoritmo de fusión del sensor vincula de forma inteligente los diversos datos proporcionados por el giroscopio y el sensor de aceleración. Las aceleraciones externas se compensan y el usuario recibe datos de inclinación precisos, incluso cuando el sistema se mueve, acelera o frena.

  • Configuración libre

    El tipo de compensación de aceleración se puede configurar libremente. Mediante la selección de un rango de compensación, la forma del movimiento individual se adapta a la aplicación correspondiente. Esto mejora la estabilidad angular incluso durante movimientos de aceleración lineal o efectos de impacto a corto plazo, como golpear un bache.

  • Adaptación flexible

    En función de los requisitos de la aplicación, la salida de medición correspondiente se puede seleccionar libremente. Los valores de salida se pueden especificar de forma variable como datos sin procesar, como la temperatura, la aceleración y la velocidad de rotación, o como datos de salida preconfigurados.

Comuníquese con nosotros

¿Tiene alguna pregunta sobre la IMU F99 o desea recibir más información? Estaremos encantados de ayudarlo. Solo tiene que rellenar el formulario de contacto y enviarnos un mensaje.