Seleccione su país

Visite el sitio web global

ACC-PC-45 Protective CoverFieldConnex®

Ventajas clave de un vistazo

  • Protective covers for RJ45 sockets
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Datos técnicos de ACC-PC-45

Protective covers for RJ45 sockets (packaging unit: 10 pieces)
MaterialPolycarbonate
Dimensions14 mm x 15 mm
Delivery quantity10
Supplementary informationObserve the certificates, declarations of conformity, instruction manuals, and manuals where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com.
Notas generales