Seleccione su país
OMD10M-R200-IEP-IO-V1-L Medidor para distancias
Ventajas clave de un vistazo
- Tamaño mediano con opciones de montaje versátiles
- Sensores de distancia compactos con un diseño pequeño y estandarizado.
- Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición
- Interface IO-Link para datos de servicio y proceso
- Luz láser roja, láser clase 1
- Salida analógica 4 ... 20 mA
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- DE
- EN
- ES
- FR
- ZH
Hoja de datosFunciónClasificaciónInformative LiteratureProduct DocumentationDesign / SimulationHomologacionesSoftwareProductos relacionados
Datos técnicos de OMD10M-R200-IEP-IO-V1-L
Sensor de distancia universal, medición a objeto, interfaz de IO-Link, método de medición PRT, rango de medición de hasta 10 m, luz láser roja, clase láser 1, salida en contrafase, salida analógica, enchufe M12 |
Rango de medición | 0,03 ... 10 m | ||||||||||||||||||||||
Objeto de referencia | blanco estándar 90 %, 100 mm x 100 mm | ||||||||||||||||||||||
Emisor de luz | Diodo láser | ||||||||||||||||||||||
Tipo de luz | Luz alterna, roja | ||||||||||||||||||||||
Características láser | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Procesos de medición | Pulse Ranging Technology (PRT) | ||||||||||||||||||||||
Velocidad de movimiento máx. | 10 m/s | ||||||||||||||||||||||
Diámetro del haz de luz | < 20 mm a 10 m | ||||||||||||||||||||||
Límite de luz extraña | 50000 Lux a 2,5 m estándar blanco al 90 % 10000 Lux a 2,5 m negro al 6 % | ||||||||||||||||||||||
Resolución | 1 mm | ||||||||||||||||||||||
Influencia de la temperatura | < 0,25 mm/K |
MTTFd | > 300 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Indicación de trabajo | LED verde: fijo: encendido parpadeo (4 Hz): cortocircuito parpadeo con breves interrupciones (1 Hz): modo de IO-Link | |
Indicación de la función | LED amarillo: fijo: salida de conmutación activa apagado: salida de conmutación inactiva | |
TEACH-IN indicación | Aprendizaje (teach-in): LED amarillo/verde; parpadeo monofásico; 2,5 Hz Error Teach: LEDs amarillo/verde; parpadeo de contrafase; 8,0 Hz | |
Elementos de mando | Tecla TEACH-IN | |
Elementos de mando | Interruptor giratorio de 5 etapas para la selección de modos de funcionamiento. |
Tensión de trabajo | UB | 18 ... 30 V CC |
Rizado | 10 % dentro de la tolerancia de alimentación | |
Corriente en vacío | I0 | < 25 mA a 24 V Tensión de trabajo |
Clase de protección | III | |
Retardo a la disponibilidad | tv | < 900 ms |
Tipo de Interfaz | IO-Link ( sobre C/Q = 4 patillas ) | |
Versión de IO-Link | 1.1 | |
Perfil del equipo | Identificación & diagnóstico - I&D Sensor inteligente - SSP 4.2.1 | |
Datos de proceso | Entrada 6 Byte - valor de medición de 4 bytes - factor de escala de 8 bits - calidad de señal de 2 bits - señal de conmutación de 1 1 bit - señal de conmutación de 2 1 bits - señales de diagnóstico de n bits - señales adicionales de n bits Salida 2 Bit - función de control del sensor de 1 bit - función de control de evaluación de 1 bit | |
ID del proveedor | 1 (0x0001) | |
ID de dispositivo | 1121026 (0x111B02) | |
Cuadencia de la transferencia | COM2 (38,4 kBit/s) | |
Tiempo de ciclo mínimo | 4 ms | |
Admisión de modo SIO | si |
Tipo de conmutación | El ajuste predeterminado es: C/Q - Pin 4: NPN normalmente abierto, PNP normalmente cerrado, IO-Link I - Pin2: salida analógica de 4 ... 20 mA | |
Señal de salida | 1 salida push-pull , 1 salida analógica , protegido , a prueba de sobretensión | |
Tensión de conmutación | máx. 30 V CC | |
Corriente de conmutación | máx. 100 mA , carga óhmica | |
Categoría de usuario | CC-12 y CC-13 | |
Caída de tensión | Ud | ≤ 1,5 V CC |
Tipo de salida | 1 salida de corriente: 4 ... 20 mA , 12 bits | ||||
Resistencia de carga | > 1 kΩ Salida de tensión ; ≤ 470 Ω Salida de corriente | ||||
|
Interfaz de comunicación | IEC 61131-9 / IO-Link V1.1.3 | |
Seguridad láser | EN 60825-1:2014 |
Tiempo de calentamiento | 5 min | |
Salida de valor de medición | 1 ms | |
Edad media del valor de medición | 3 ms (por defecto), 6 ms , 12 ms , 25 ms , 50 ms , 100 ms , ajustable | |
Precisión absoluta | tip. ± 20 mm (incluida la influencia de la temperatura) | |
Reproducibilidad | < 3 mm |
Autorización UL | E87056 , cULus Listed , Fuente de alimentación de clase 2 , clasificación tipo 1 | |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
Homologación FDA | IEC 60825-1:2014 cumple con los títulos 1040.10 y 1040.11 del CFR 21, excepto por el cumplimiento de IEC 60825-1 Ed. 3 como se describe en el aviso sobre láser 56, con fecha del 8 de mayo del 2019. |
Temperatura ambiente | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
Grado de protección | IP67 / IP69 / IP69K | ||||||||||
Conexión | Conector M12 x 1, 4 polos, 90° giratorio | ||||||||||
Material | |||||||||||
| |||||||||||
Masa | aprox. 35 g | ||||||||||
Dimensiones | |||||||||||
|
Salida de conmutación 1 | Q1: señal de conmutación alta activa , Modo de intervalo 6000 ... 9000 mm | |
Salida analógica | Modo de intervalo (aumento gradual) 200 ... 5000 mm |
Noticias y aplicaciones relacionadas
Obtenga más información sobre noticias y aplicaciones relacionadas con este producto.