Seleccione su país

Visite el sitio web global

NCN3-F25-N4-0,14 Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • Montaje directo en mandos estándarizados
  • Certificaciones ATEX y IECEX
Approval
Product Compliance: Europe – CE
Approval
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NCN3-F25-N4-0,14

Función de conmutación2 x normalmente cerrado (NC)
Tipo de salidaNAMUR
Distancia de conmutación de mediciónsn3 mm
Instalaciónmontaje enrasada
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 2,43 mm
Distancia de conmutación realsr2,7 ... 3,3 mm tip.
Factor de reducción rAl 0,52
Factor de reducción rCu 0,43
Factor de reducción r1.43010,86
Factor de reducción rSt37 1
Factor de reducción rMs 0,54
Tipo de salida2-hilos
Tensión nominalUo8,2 V (Ri aprox. 1 kΩ)
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 1500 Hz
HistéresisHtip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosi
Adecuado para técnica 2:1si , Sin necesidad de protección contra polarización inversa
Consumo de corriente
Placa de medición no detectada≥ 3 mA
Placa de medición detectada≤ 1 mA
Retardo a la disponibilidadtv≤ 1 ms
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
MTTFd1010 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con la normativa
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2007
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización IECEx
Nivel de protección del equipo GaIECEx TUN 17.0021X
Nivel de protección del equipo GbIECEx TUN 17.0021X
Nivel de protección del equipo DaIECEx TUN 17.0021X
Nivel de protección del equipo MbIECEx TUN 17.0021X
Homologación ATEX
Nivel de protección del equipo GaTÜV 99 ATEX 1479 X
Nivel de protección del equipo GbTÜV 99 ATEX 1479 X
Nivel de protección del equipo DaTÜV 99 ATEX 1479 X
Autorización ULcULus Listed, General Purpose
Ordinary LocationE87056
Ubicación peligrosaE501628
Control Diseño116-0456
Autorización CCC
Ubicación peligrosa2020322315002262
Homologación NEPSI
Certificado NEPSIGYJ19.1410X
Temperatura ambiente-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Tipo de conexiónCable
Material de la carcasaPBT
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP67
Cable
Diámetro del cable3 mm ± 0,3 mm
Radio de flexión> 10 x diámetro del cable
MaterialPVC
Sección transversal0,14 mm2
LongitudL180 mm
Masa44 g
Momento de apriete de los tornillos de fijaciónM5 x 25 : ≤ 2,7 Nm
Dimensiones
Altura20 mm
Anchura52 mm
Longitud52 mm
Notamontaje en carcasa
Aplicación en campo con peligro de explosiónver Instrucciones de uso
Notas generales