Seleccione su país
OBT30-R2-E2-0,2M-V31-P Sensor de triangulación (BGS)
Ventajas clave de un vistazo
- Diseño de carcasa ultracompacta
- Salida de cable a 45° para la máxima libertad de montaje en espacios muy estrechos
- Punto luminoso de gran visibilidad, incluso en materiales oscuros
- Detección precisa de objetos, casi independientemente del color
Tipo preferido









Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- DE
- EN
- ES
- FR
Hoja de datosFunciónClasificaciónProduct DocumentationDesign / SimulationHomologacionesProductos relacionados
Datos técnicos de OBT30-R2-E2-0,2M-V31-P
Sensor de triangulación con supresión de fondo para aplicaciones estándar, diseño en miniatura, rango de detección de 30 mm, luz roja, modo de activación con luz, salida PNP, cable fijo de 200 mm con conector macho M8, 4 pines |
Rango de detección | 1 ... 30 mm | |
Objeto de referencia | Blanco estándar, 100 mm x 100 mm | |
Emisor de luz | LED | |
Tipo de luz | Luz alterna, roja , 630 nm | |
Diferencia blanco-negro (6 %/90 %) | < 7 % con 30 mm | |
Desviación del ángulo | aprox. 2 ° | |
Diámetro del haz de luz | aprox. 2 mm a una distancia de 30 mm | |
Ángulo de apertura | aprox. 2 ° | |
Salida de luz | frontal | |
Límite de luz extraña | EN 60947-5-2 : 30000 Lux |
MTTFd | 800 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Indicación de trabajo | LED verde, iluminado estático Power on , cortocircuito : LED verde intermitente (aprox.. 4 Hz) | |
Indicación de la función | LED amarillo ON: iluminado con objeto detectado |
Tensión de trabajo | UB | 10 ... 30 V CC , Clase 2 |
Corriente en vacío | I0 | < 10 mA |
Clase de protección | III |
Tipo de conmutación | N.A. / modo de activación con luz | |
Señal de salida | 1 salida PNP, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto | |
Tensión de conmutación | máx. 30 V CC | |
Corriente de conmutación | máx. 50 mA , carga óhmica | |
Caída de tensión | Ud | ≤ 1,5 V CC |
Frecuencia de conmutación | f | aprox. 800 Hz |
Tiempo de respuesta | 600 µs |
Norma del producto | EN 60947-5-2 |
Autorización UL | E87056 , cULus Recognized, Class 2 Power Source | |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
Temperatura ambiente | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) |
Grado de protección | IP67 | ||||||||||
Conexión | Cable fijo 200 mm con conector del aparato M8x1, 4 polos | ||||||||||
Material | |||||||||||
| |||||||||||
Montaje | Tornillos de fijación , 2 tornillos Allen M2 incluido en el suministro | ||||||||||
Masa | aprox. 20 g | ||||||||||
Dimensiones | |||||||||||
| |||||||||||
Longitud del cable | 200 mm |