FB8222B.1.EL Gateway for PROFINET
Ventajas clave de un vistazo
- Communication via PROFINET
- Installation in suitable enclosures in Zone 1
- Interface between the I/O modules and the PCS/PLC
- Non-volatile memory for configuration and parameter settings
- Permanently self-monitoring
- MRP and S2 redundancy
- HART communication via HART-IP
- Shared Device und Dynamic Reconfiguration
Mostrar más
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN