Seleccione su país

Visite el sitio web global

NBN4-F25-E8-5M Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • Montaje directo en mandos estándarizados
  • Construcc. pequeña c. carcasa de plástico robusta, tipo de protección IP67
  • LED para power-on
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NBN4-F25-E8-5M

Función de conmutación2 x normalmente abierto (NA)
Tipo de salidaPNP
Distancia de conmutación de mediciónsn4 mm
Instalaciónmontaje enrasada
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 3,24 mm
Distancia de conmutación realsr3,6 ... 4,4 mm tip.
Factor de reducción rAl 0,5
Factor de reducción rCu 0,4
Factor de reducción r1.43011
Factor de reducción rSt37 1,1
Tipo de salida3-hilos
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 1000 Hz
HistéresisHtip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensiónUd≤ 2,5 V
Corriente de trabajoIL0 ... 200 mA
Corriente residualIr0 ... 0,5 mA tip. 0,1 µA a 25 °C
Corriente en vacíoI0≤ 22,5 mA
Retardo a la disponibilidadtv≤ 100 ms
Display de tensión de trabajoLED, verde
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
MTTFd860 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónCable
Material de la carcasaPBT
Superficie frontalPC
Grado de protecciónIP67
Cable
Hilo con ferrulassi
Diámetro del cable6,8 mm ± 0,2 mm
Radio de flexión> 10 x diámetro del cable
MaterialPVC
Colorgris
Número de núcleos4
Sección transversal0,75 mm2
LongitudL5 m
Masa420 g
Momento de apriete de los tornillos de fijaciónM5 x 25 : ≤ 2,7 Nm
Dimensiones
Altura20 mm
Anchura52 mm
Longitud52 mm
Notamontaje en mando
Notas generales