Seleccione su país

Visite el sitio web global

THI40N-YYAY2R3YN-00011 Encoder incremental

Ventajas clave de un vistazo

  • Construcción compacta
  • 11 pulsos
  • Anillo de sujeción con protección antigiros = YY
  • Reversión de polaridad protegida = Y
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Datos técnicos de THI40N-YYAY2R3YN-00011

Modo de detecciónExploración fotoeléctrico
Número de impulsos11
Tensión de trabajoUB4,75 ... 30 V CC
seguro ctra. inversión polaridad
Corriente en vacíoI0máx. 55 mA
Tipo de salidaincremental o RS-422, incremental
Caída de tensiónUd≤ 2,5 V
Corriente de cargapor canal un máx. de 30 mA protegido contra cortocircuito
Frecuencia de salidamáx. 100 kHz (máx. 100 kHz)
Tiempo de subida980 ns (225 ns)
Tiempo de caídatoff980 ns (225 ns)
Cable∅5 mm, 5 x 0,08 mm2, 2 m
Grado de protecciónDIN EN 60529, IP54
Control climáticoDIN EN 60068-2-3, sin aturdimiento
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4:2007/A1:2011
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2:2005
Resistencia a choquesDIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
Resistencia a las vibracionesDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
Autorización ULcULus Recognized, General Purpose, Class 2 Power Source
Temperatura ambiente permisible máximamax. 60 °C (max. 140 °F)
Temperatura de trabajo-10 ... 70 °C (14 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Material
CarcasaAluminio
BridaAluminio
Ejeacero inoxidable
Masaaprox. 160 g
Velocidad de rotaciónmáx. 6000 min -1
Momento de inercia≤ 5 gcm2
Momento de arranque≤ 1 Ncm
Notas generales