Seleccione su país

Visite el sitio web global

ENA58IL-R15YY5-1212SI2-RAY:01 Encoder giratorio absoluto

Ventajas clave de un vistazo

  • SSI-Interface
  • Eje hueco insertable
  • Resolución: 12 bits, monovuelta; 12 bits, multivuelta
  • Muestreo magnético sin desgaste
  • Alta resolución y precisión

Mostrar más

Product Compliance: USA - cULus LISTED
SSI interface
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Datos técnicos de ENA58IL-R15YY5-1212SI2-RAY:01

Modo de detecciónExploración magnética
Tipo de dispositivoEncoder giratorio absoluto
Error de linealidad≤ ± 0,1 °
Número UL FileE223176 "For use in NFPA 79 Applications only" , if UL marking is marked on the product.
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V
Corriente en vacíoI0tip. 50 mA
Consumo de potenciaP0aprox. 1,5 W
Retardo a la disponibilidadtv< 450 ms
Código de salidaCódigo Gray
Desarrollo del código (dirección de contaje)ascendente hacia la derecha
Tipo de InterfazSSI ; SSI + pista incremental
Resolución
Monovuelta12 Bit
Multivuelta12 Bit
Cuadencia de la transferencia0,1 ... 2 MBit/s
Tiempo del ciclo< 100 µs
Conformidad con la normativaRS 422
Tipo de salidaConexión de inserción/extracción
Señal de salidaA+B+Z+/A+/B+/Z
Impulsos2048
Cable fijo con conector machoCable ∅8 mm, 8 x 2 x 0,14 mm2 , longitud 300 mm , Conector macho M23, 12 polos , Giro hacia la derecha
Grado de protecciónDIN EN 60529, IP65
Control climáticoDIN EN 60068-2-3, sin aturdimiento
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4:2007
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2:2005
Resistencia a choquesDIN EN 60068-2-27, 200 g, 6 ms
Resistencia a las vibracionesDIN EN 60068-2-6, 20 g, de 10 a 1000 Hz
Autorización ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source , if UL marking is marked on the product.
Temperatura de trabajocable, instalación móvil: -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humedad del aire relativa98 % , sin aturdimiento
Material
CarcasaAcero, niquelado , pintado
BridaAluminio
Ejeacero inoxidable
Masaaprox. 300 g
Velocidad de rotaciónmáx. 12000 min -1
Momento de inercia50 gcm2
Momento de arranque< 5 Ncm
Carga sobre el eje
Axial24 N
Radial198 N
Desplazamiento angular± 0,9 °
Desplazamiento axial± Estática 0,3 mm
Distancia radial± Estática 0,5 mm
Volumen de suministroLa placa de muelle se incluye como accesorio
Notas generales