Seleccione su país

Visite el sitio web global

LG01B-2520-23C-1-P1-C0-F05-S15 Rejillas ópticas de seguridadLIGI

Ventajas clave de un vistazo

  • Series económicas para tareas estándar
  • Alto grado de protección (IP67)
  • Montaje directo
  • Salida PNP
Product Compliance: Europe – CE
Approval
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Datos técnicos de LG01B-2520-23C-1-P1-C0-F05-S15

Rejilla de luz de seguridad PNP
Distancia útil operativa1,6 ... 10 m
Distancia útil límite14 m
Cantidad de haces del campo protector23
Emisor de luzIRED
Tipo de luzinfrarrojo
Pruebas
IdentificaciónCE
Dimensión del obstáculo50 ... 200 mm
Altura del campo de protección2520 mm
Ángulo de aperturaeff. 5 °
Salida de luzfrontal
Límite de luz extraña100000 Lux
Indicación de trabajoEmisor: LED verde
receptor: LED verde
Indicación de la funciónEmisor: LED amarillo
receptor:
LED rojo: se enciende cuando el haz de luz se interrumpe
LED verde: se ilumina cuando el haz de luz está libre
Indicador de alarma de estabilidadexistente
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Corriente de trabajoIBEmisor: aprox. 30 mA (24 V)
Receptor: aprox. 20 mA (24 V)
Consumo de potenciaP0aprox. 1,2 W
Entrada de Testbajo activo o Extremo de cable abierto
Tipo de salidaPNP
Tipo de conmutaciónConmutación claro
Señal de salida100 mA , a prueba de cortocircuitos, con protección de polaridad inversa
Retardo de arranque/Caida< 800 ms
Tiempo de respuesta≤ 100 ms
Norma del productoEN ISO 13849 , EN 12978 , EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Humedad del aire relativamáx. 95 %, sin condensar
Grado de protecciónIP67 según EN 60529
ConexiónCable fijo en conector M8 4 polos
Longitud: 130 mm
Material
CarcasaAluminio, eloxado negro Resina Epoxi moldeado
Masaaprox. 1612 g
Dimensiones
Altura2640 mm
Anchura16 mm
Profundidad16 mm
Notas generales