HD2-DM-B Basic Diagnostic ModuleFieldConnex® Fieldbus
Ventajas clave de un vistazo
- Basic monitoring for power supply output and health
- Plug-in Module for the FieldConnex Power Hub
- Plug and play - no engineering required
- For online monitoring
- For FOUNDATION Fieldbus H1 and PROFIBUS PA
- Installation in Zone 2/Class I, Div. 2
- System state and fault indication via LEDs
Mostrar más
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN