Seleccione su país

Visite el sitio web global

U-G1FFA AS-Interface module mounting base

Ventajas clave de un vistazo

Product Compliance: USA - cULus LISTED
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de U-G1FFA

AS-Interface module mounting base with adressing jack for connection to flat cable (AS-Interface and external auxiliary power)
UL File NumberE223772
Current loading capacity≤ 2 A for max. 40 V
Ambient temperature-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Degree of protectionIP67 according to EN 60529
(only in connection with module or cover)
ConnectionFlat cable for AS-Interface and external power supply
Material
HousingPBT
Dimensionsabout 80, 45, 20 mm (L, W, H)
MountingDIN rail or screw mounting
Notas generales