Seleccione su país
NBB20-U1-A2 Sensor inductivo
Ventajas clave de un vistazo
- Cabeza del sensor, convertible y orientable
- 4 LEDs de indicación para una visibilidad de 360°
- 20 mm enrasado
- 4 hilos CC
Tipo preferido







Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- CS
- DE
- EN
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
- ZH
Hoja de datosClasificaciónProduct DocumentationDesign / SimulationHomologacionesProductos relacionados
Datos técnicos de NBB20-U1-A2
Función de conmutación | antivalente | |
Tipo de salida | PNP | |
Distancia de conmutación de medición | sn | 20 mm |
Instalación | enrasado | |
Polaridad de salida | CC | |
Distancia de conmutación asegurada | sa | 0 ... 16,2 mm |
Factor de reducción rAl | 0,33 | |
Factor de reducción rCu | 0,31 | |
Factor de reducción r1.4301 | 0,74 | |
Factor de reducción rMs | 0,38 | |
Tipo de salida | 4-hilos |
Tensión de trabajo | UB | 10 ... 30 V CC |
Frecuencia de conmutación | f | 0 ... 440 Hz |
Histéresis | H | tip. 5 % |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |
Protección contra cortocircuito | sincronizado | |
Caída de tensión | Ud | ≤ 2 V |
Corriente de trabajo | IL | 0 ... 200 mA |
Corriente residual | Ir | 0 ... 0,5 mA |
Corriente en vacío | I0 | ≤ 20 mA |
Retardo a la disponibilidad | tv | 80 ms |
Display de tensión de trabajo | LED, verde | |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo |
MTTFd | 1289 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Conformidad con la normativa | |||||
|
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose | |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
Temperatura ambiente | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Tipo de conexión | Terminales de rosca | ||||||||||
Información para la conexión | Se puede montar un máximo de dos conductores con la misma sección transversal del núcleo en una conexión de terminales. par de apriete 1,2 Nm + 10 % | ||||||||||
Sección transversal | hasta 2,5 mm2 | ||||||||||
| |||||||||||
Material de la carcasa | PA/metal con recubrimiento de polvo epoxi | ||||||||||
Superficie frontal | PA | ||||||||||
Base de la carcasa | Plástico | ||||||||||
Grado de protección | IP68 / IP69K | ||||||||||
Masa | 225 g | ||||||||||
Dimensiones | |||||||||||
| |||||||||||
Nota | Par de apriete: 1,8 Nm (carcasa) |