NBN10-F33-E2-M Sensor inductivo
Ventajas clave de un vistazo
- 10 mm no enrasado
- Aprobación de tipo E1
- Rango de temperatura ampliado
-40 ... +85 °C - Rango de conmutación elevado
- Resistencia incrementada a la pertubación 100 V/m
Mostrar más
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
- CS
- DE
- EN
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV