Seleccione su país

Visite el sitio web global

VAZ-PK-FK-0,2M-V1-W Adapter cable G10 module/hand-held programming device

Ventajas clave de un vistazo

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Datos técnicos de VAZ-PK-FK-0,2M-V1-W

Adapter cable G10 module/hand-held programming device
Operating voltageUBmax. 250 V AC/DC
Operating currentIBmax. 4 A
Standard conformity
Degree of protectionEN 60529:2000
Ambient temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Core cross sectionCopper tin-plated, extra-fine wire, class 6 in accordance with DIN VDE 0295
cross-section 1.5 mm2
Degree of protectionIP20
ConnectionAS-Interface flat cable: cable piercing method
Connector: M12 x 1 (V1)
Cable
Coloryellow (similar to RAL 1012)
Mass38 g
Dimensions
Length200 mm
Notas generales