Seleccione su país

Visite el sitio web global

CVM78E Mining Encoder absoluto multivuelta

Ventajas clave de un vistazo

  • Multivuelta hasta 30 bits
  • Aprobación ATEX para minería
  • Certificación IECEx
  • Resistente a la presión encapsulado
  • Tapa de conexión extraíble

Mostrar más

Approval
CANopen® interface
Approval
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de CVM78E Mining

Modo de detecciónExploración fotoeléctrico
Tipo de dispositivoEncoder absoluto multivuelta
MTTFd25 a
L107,7 E+9 a 3000 rpm
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Corriente en vacíoI0máx. 350 mA
Retardo a la disponibilidadtv< 250 ms
Linearidad± 2 LSB a 16 Bit, ± 1 LSB a 13 Bit, ± 0,5 LSB a 12 Bit
Código de salidaCódigo binario
Desarrollo del código (dirección de contaje)cw ascendente (si gira en sentido horario el código asciende)
cw descendente (si gira en sentido horario el código desciende)
Tipo de InterfazCANopen
Resolución
Monovueltahasta 16 Bit
Multivuelta14 Bit
Resolución totalhasta 30 Bit
Cuadencia de la transferenciamáx. 1 MBit/s
Conformidad con la normativaPerfil de comunicación: DS 301
Perfiles de los equipos: DS 406 y DS 417 , programable según clase 2
Compartimento de terminalescon 2 roscas para prensacables: de M20 x 1,5 6H cada una, profundidad de rosca de 17 mm
Grado de protecciónDIN EN 60529, IP66
Control climáticoDIN EN 60068-2-78 , sin aturdimiento
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4:2007/A1:2011
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2:2005
Resistencia a choquesDIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms
Resistencia a las vibracionesDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
Autorización IECEx
Nivel de protección del equipo MbIECEx ITS 15.0060X
Homologación ATEX
Nivel de protección del equipo MbITS 15 ATEX 18371X
ANZEx20.3002X
Temperatura de trabajo-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Material
Combinación 2 (Inox)

CarcasaAcero inoxidable 1.4404 / AISI 316L
BridaAcero inoxidable 1.4404 / AISI 316L
EjeAcero inoxidable 1.4404 / AISI 316L
Masa
aprox. 3900 g
Velocidad de rotaciónmáx. 3000 min -1
Momento de inercia180 gcm2
Momento de arranque≤ 4 Ncm
Carga sobre el eje
Axial60 N
Radial80 N
Aplicación en campo con peligro de explosiónver Instrucciones de uso
Notas generales