Seleccione su país
KCD2-STC-Ex1.2O Amplificador Separador para transmisor SMART
Ventajas clave de un vistazo
- Barrera aislada de 1 canal
- Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
- Entrada para fuentes de corriente y transmisores SMART de 2 hilos
- Divisor de señal (1 entrada y 2 salidas)
- Salida doble 0/4 mA ... 20 mA o 0/1 V ... 5 V
- Bloques de terminales con zócalos de prueba
- Hasta SIL 2 (SC 3) conforme a IEC/EN 61508
Mostrar más
Tipo preferido







Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL
Hoja de datosFunciónClasificaciónInformative LiteratureProduct DocumentationDesign / SimulationHomologacionesProductos relacionados
Datos técnicos de KCD2-STC-Ex1.2O
Tipo de señal | Entrada analógica |
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 2 | |
Capacidad sistemática (SC) | SC 3 |
Conexión | Carril de alimentación o terminales 9+, 10- | |
Tensión de medición | Ur | 19 ... 30 V CC |
Rizado | dentro de la tolerancia de alimentación | |
Pérdida de potencia | aprox. 1,4 W a 20 mA de corriente de transferencia, 250 Ω en ambas entradas | |
Consumo de potencia | 2 W |
Lado de conexión | Lado de campo | |
Conexión | terminales 1+, 2- (disipador); 3+, 4- (fuente) | |
Señal de entrada | 0/4 ... 20 mA | |
Caída de tensión | bornes 3, 4: ≤ 6,1 V a 20 mA | |
Corriente de cortocircuito | terminales 1+, 2-: 25 mA | |
Resistencia de entrada | terminales 1+, 2-: max. 500 Ω (BRAIN) (250 Ω carga) | |
Tensión disponible | terminales 1+, 2-: ≥ 16 V a 20 mA , ≥ 18,5 V a 40 mA |
Lado de conexión | Lado de control | |
Conexión | fuente: terminales 5-, 6+; 7-, 8+ disipador: terminales 5+, 6-, 7+, 8- | |
Carga | canal 1: 0 ... 500 Ω (20 mA)/> 1 MΩ (5 V) canal 2: 0 ... 500 Ω (20 mA)/> 1 MΩ (5 V) | |
Señal de salida | 0/4 ... 20 mA o 0/1 ... 5 V | |
Rizado | max. 50 µA eff |
Desviación | Isalida < 20 µA (0,1 %); Vsalida < 10 mV (0,2 %) incluidas calibración, linealidad, histéresis y fluctuación de la tensión de alimentación, a 20 °C (68 °F), 0/4 ... 20 mA, 0/1 ... 5 V | ||||
| |||||
Rango de frecuencias | lado de campo en el lado de control: ancho de banda con señal de 0,5 Vpp 0 ... 6 kHz (-3 dB) lado de control en el lado de campo: ancho de banda con señal de 0,5 Vpp 0,3 ... 6 kHz (-3 dB) | ||||
Hora de arranque | 6 ms | ||||
Tiempo de subida/caída | 2 ms |
Salida/alimentación | aislamiento funcional según, voltaje de aislamiento nominal 50 V CA | |
Salida/Salida | aislamiento funcional según, voltaje de aislamiento nominal 50 V CA |
Indicadores | LED | |
Elementos de mando | Conmutador DIP | |
Configuración | mediante interruptores DIP | |
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal |
Compatibilidad electromagnética | |||||
|
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2012 EN 61326-3-2:2008 | |
Grado de protección | IEC 60529:2001 | |
Protección contra rayo eléctrico | UL 61010-1:2012 |
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) rango de temperatura ambiente ampliado hasta 70 °C (158 °F), consulte las condiciones de montaje necesarias en el manual |
Grado de protección | IP20 | ||||||||||
Conexión | Terminales de rosca | ||||||||||
Masa | aprox. 100 g | ||||||||||
Dimensiones | 12,5 x 124 x 114 mm (A x L x H) , tipo de carcasa A2 | ||||||||||
| |||||||||||
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 |
Certificado de examen tipo UE | BASEEFA 13 ATEX 0077 X | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Alimentación | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Equipo | terminales 1+, 2- | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Equipo | terminales 3+, 4- | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Salida | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Certificado | BASEEFA 13 ATEX 0078 X | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Aislamiento galvánico | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Conformidad con la directiva | ||||||||||||||||||||
|
Autorización UL | ||||||||
| ||||||||
Autorización IECEx | ||||||||
|
Nota | Ambas cargas de salida deben estar conectadas para garantizar el funcionamiento correcto e integral conforme a las especificaciones técnicas. | |
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |