Seleccione su país

Visite el sitio web global

ENA42HD-S***-J1939 Encoder giratorio absoluto

Ventajas clave de un vistazo

  • Eje macizo
  • Resolución total hasta 31 Bits
  • Bus CAN con protocolo SAE J1939
  • Muestreo magnético sin desgaste
  • Alta resolución y precisión
  • Alta resistencia a golpes/vibraciones y suciedad
  • Versión robusta
  • Carga admisible del eje incrementada
  • carcasa acero inoxidable
  • IP69K

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
J1939 interface
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Datos técnicos de ENA42HD-S***-J1939

Modo de detecciónExploración magnética
Tipo de dispositivoEncoder giratorio absoluto
Error de linealidad≤ ± 0,1 °
Número UL FileE223176 "For use in NFPA 79 Applications only" , if UL marking is marked on the product.
MTTFd480 a a 40 °C
Duración de servicio (TM)20 a
L1010 E+8 revoluciones
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
LED verdeModo de trabajo
LED rojovelocidad en baudios errónea
Tensión de trabajoUB9 ... 30 V CC (con aislamiento galvánico)
Consumo de potenciaP0≤ 1 W
Retardo a la disponibilidadtv< 250 ms
Código de salidaCódigo binario
Desarrollo del código (dirección de contaje)ajustable
Tipo de InterfazJ1939
Resolución
Monovueltahasta 16 Bit
Multivueltahasta 15 Bit
Resolución totalhasta 31 Bit
Cuadencia de la transferenciamín. 20 kBit/s , máx. 1 MBit/s
Tiempo del ciclo≥ 1 ms
Conformidad con la normativaISO 11898
ConectorConec. macho M12, 5 polos
Cable∅6 mm, 4 x 2 x 0,14 mm2
Grado de protecciónDIN EN 60529 , IP66 / IP68 / IP69K
Control climáticoDIN EN 60068-2-3, sin aturdimiento
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4:2007
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2:2005
Resistencia a choquesDIN EN 60068-2-27, 300 g, 6 ms
Resistencia a las vibracionesDIN EN 60068-2-6, 30 g, de 10 a 1000 Hz
Autorización ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source , if UL marking is marked on the product.
Temperatura de trabajo-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humedad del aire relativa98 % , sin aturdimiento
Material
CarcasaAcero inoxidable 1.4404 / AISI 316L
BridaAcero inoxidable 1.4404 / AISI 316L
EjeAcero inoxidable 1.4412 / AISI 440B
Masaaprox. 350 g
Velocidad de rotaciónmáx. 6000 min -1
Momento de inercia30 gcm2
Momento de arranque< 5 Ncm
Carga sobre el eje
Axial270 N
Radial270 N
Notas generales