VBP-HH1-V3.0-110V AS-Interface Handheld
Ventajas clave de un vistazo
- Addressing and programming AS-Interface nodes
- Displaying the assigned node addresses and the status of the inputs
- Setting outputs at the AS-Interface node
- Also supports profiles S-7.7.A.7 (Spec 3.0), S-0.B and S-7.B (AS Interface Safety at Work)
- The node connection is short-circuit and overload proof
- Battery charger included with delivery
Mostrar más
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- FR