Seleccione su país

Visite el sitio web global

ENA58IL-S10C4E-1416B17-RH5 Encoder giratorio absoluto

Ventajas clave de un vistazo

  • Eje macizo
  • 30 Bit Multivuelta
  • Muestreo magnético sin desgaste
  • Alta resolución y precisión
  • Compatible mecánicamente con codificadores rotatorios habituales con interfaz de bus de campo

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Datos técnicos de ENA58IL-S10C4E-1416B17-RH5

Modo de detecciónExploración magnética
Tipo de dispositivoEncoder giratorio absoluto
Error de linealidad≤ ± 0,1 °
MTTFd130 a a 40 °C
Duración de servicio (TM)12 a
L1055 E+8 revoluciones Con carga axial/radial sobre el eje de 40/110 N
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Consumo de potenciaP0aprox. 3 W
Retardo a la disponibilidadtv< 250 ms
Código de salidaCódigo binario
Desarrollo del código (dirección de contaje)programable,
cw ascendente (rotación en el sentido de las agujas del reloj con código ascendente)
cw descendente (rotación en el sentido de las agujas del reloj con código descendente)
Tipo de InterfazPROFINET IO
Resolución
Monovueltahasta 16 Bit
Multivueltahasta 14 Bit
Resolución totalhasta 30 Bit
Cuadencia de la transferencia100 MBit/s
Tiempo del ciclo≥ 1 ms
Compartimento de terminalesCubierta de conexión con salida de cables radial, con 2 roscas M20 para prensaestopas
Grado de protecciónDIN EN 60529, IP66, IP67
Control climáticoDIN EN 60068-2-3, sin aturdimiento
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4:2007
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2:2005
Resistencia a choquesDIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
Resistencia a las vibracionesDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 1000 Hz
Temperatura de trabajo-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humedad del aire relativa98 % , sin aturdimiento
Material
Carcasaacero inoxidable V4A
Bridaacero inoxidable V4A
Ejeacero inoxidable V4A
Masaaprox. 1000 g
Velocidad de rotaciónmáx. 3000 min -1
Momento de inercia50 gcm2
Momento de arranque< 5 Ncm
Carga sobre el eje
Axial40 N
Radial110 N
Notas generales