Seleccione su país

Visite el sitio web global

UC250-F77-IU-IO-5M Sensor ultrasónico

Ventajas clave de un vistazo

  • Interfaz IO-Link para la parametrización
  • Parametrizable mediante módulo DTM para PACTWARE
  • Anchura del campo de sonido ultrasónico seleccionable
  • Posibilidades de sincronización
  • Compensación de temperatura
  • Salida analógica

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Datos técnicos de UC250-F77-IU-IO-5M

Sistema cabezal único
Rango de detección 20 ... 250 mm
Rango de ajuste25 ... 250 mm
Zona ciega0 ... 20 mm
Estándar10 mm x 10 mm
Frecuencia del transductoraprox. 400 kHz
Retardo de respuestamínimo : 8 ms
Ajuste de fábrica: 29 ms
Tiempo de ciclo del sensor≥ 8 ms (Ajustes de fábrica) ;
programable 60 s
Memoria no volátilEEPROM
Ciclos de escritura300000
LED verdese ilumina: Encendido
intermitente: Modo de espera o comunicación IO-Link
LED amarillose ilumina: objeto en rango de evaluación
intermitente: programando los límites, objeto detectado
LED rojocontinuamente en: fallo
Intermitente: programación de límites en curso, objeto no detectado
Tensión de trabajoUB18 ... 30 V CC , rizado 10 %SS
Corriente en vacíoI0≤ 50 mA
Consumo de potenciaP0≤ 500 mW
Retardo a la disponibilidadtv≤ 300 ms
Tipo de InterfazIO-Link (disponible tras la activación mediante el botón de programación hasta el siguiente reinicio)
Tipo de entrada/salida1 conexión de sincronización, bidireccional
Nivel 00 ... 1 V
Nivel 12,5 V ... UB
Impedancia de entrada> 22 kΩ
Corriente de salidafuente de corriente < 2,5 mA
Duración del impulso≥ 1 ms con control externo, señal baja activa
Frecuencia de sincronización
Función fase de sincronismo≤ 141 Hz
Función multiplexadora≤ 141 Hz / n , n = cantidad de Sensores , n ≤ 10
Tipo de salida1 salida analógica 0 (4) ... 20 mA o
1 salida analógica 0 ... 10 V
Resoluciónsalida de corriente: rango de evaluación [mm]/3200 pero ≥  0,35 mm
salida de tensión: rango de evaluación [mm]/4000 pero ≥  0,35 mm
Desviación de la línea característica≤ ± 1 % del valor final
Reproducibilidad≤ ± 0,1 % del valor final
Impedancia de cargasalida de corriente: ≤ 500 Ohm
salida de tensión: ≥ 1000 Ohm
Influencia de la temperatura≤ ± 0,75 % del valor final (con compensación de temperatura)
a partir de 10 minutos tras encender el sensor ; 0,17 %/K (sin compensación de temperatura)
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
IEC 61131-9:2013
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambienteSalida de corriente -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) Salida de tensión -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónCable PUR , 5 m
Sección transversal4 x 0,19 mm2
Grado de protecciónIP67
Material
CarcasaPolicarbonato
Transductorresina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano
Posición del montajecualquiera
Masa114 g
Momento de apriete de los tornillos de fijaciónmáx. 0,2 Nm
Dimensiones
Altura31 mm
Anchura12 mm
Longitud23 mm
SalidaLímite próximo: 25 mm
Límite alejado: 250 mm
Modo de salida: Rampa ascendente
tipo de salida: 4 ... 20 mA
Cono sónicoancho
Notas generales