Seleccione su país
KCD2-STC-Ex1.ES Amplificador Separador para transmisor SMART
Ventajas clave de un vistazo
- Barrera aislada de 1 canal
- Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
- Entrada para fuentes de corriente y transmisores SMART de 2 hilos
- Salida para 4 mA ... 20 mA o 1 V ... 5 V
- Modo disipador o fuente
- Supervisión de fallos de conducción
- Ancho de la carcasa: 12,5 mm
- Hasta SIL 3 según IEC/EN 61508
Mostrar más
Tipo preferido







Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL
Hoja de datosFunciónClasificaciónInformative LiteratureProduct DocumentationDesign / SimulationHomologacionesProductos relacionados
Datos técnicos de KCD2-STC-Ex1.ES
Tipo de señal | Entrada analógica |
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 3 | |
Capacidad sistemática (SC) | SC 3 |
Conexión | Carril de alimentación o terminales 9+, 10- | |
Tensión de medición | Ur | 19 ... 30 V CC |
Rizado | ≤ 10 % | |
Corriente de medición | Ir | ≤ 50 mA |
Pérdida de potencia | ≤ 800 mW | |
Consumo de potencia | ≤ 1,2 W |
Lado de conexión | Lado de campo | |
Conexión | terminales 1+, 2-; 3+, 4- | |
Señal de entrada | 4 ... 20 mA , limitado a aprox. 27 mA protegido | |
Supervisión de fallos de conducción | descendente ≤ 3 mA ; ascendente ≥ 22 mA | |
Caída de tensión | aprox. 5 V en terminales 3+, 4- | |
Tensión disponible | ≥ 15 V a 20 mA terminales 1+, 2- |
Lado de conexión | Lado de control | |
Conexión | terminales 5-, 6+ | |
Carga | 0 ... 300 Ω (modo fuente) | |
Señal de salida | modo fuente: 4 ... 20 mA o 1 ... 5 V (resistencia interna: 250 Ω, 0,1 %) modo disipador: 4 ... 20 mA, tensión de funcionamiento 16 ... 28 V Para cargas internas o externas adicionales, se debe tener en cuenta la caída de tensión, p. ej. 250 Ω x 20 mA = 5 V. | |
Rizado | 20 mV rms |
Tipo de salida | señal de fallo de bus , transistor del colector abierto |
Desviación | a 20 °C (68 °F) ≤ ± 20 µA incl. calibración, linealidad, histéresis, cargas y oscilaciones de tensión de la red (modo fuente y modo disipador 4 ... 20 mA) ≤ 10 mV incl. calibración, linealidad, histéresis y fluctuaciones de tensión de alimentación (modo fuente 1 ... 5 V) | ||||
| |||||
Rango de frecuencias | lado de campo en el lado de control: ancho de banda con señal de 1 mApp 0 ... 3 kHz (-3 dB) lado de control en el lado de campo: ancho de banda con señal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB) | ||||
Hora de arranque | ≤ 200 ms | ||||
Tiempo de subida/caída | ≤ 20 ms |
Entrada/salida | aislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V | |
Entrada/alimentación | aislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V | |
Salida/alimentación | Aislamiento básico conforme a EN 61010-1 Tensión de aislamiento de medición ≤ 50 V |
Indicadores | Indicadores LED | |
Elementos de mando | Conmutador DIP | |
Configuración de fábrica | salida: fuente de corriente | |
Configuración | mediante interruptores DIP | |
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal |
Compatibilidad electromagnética | |||||
|
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2017 Para obtener más información, consulte la descripción del sistema. | |
Grado de protección | IEC 60529:2001 |
Temperatura ambiente | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) |
Grado de protección | IP20 | ||||||||||
Conexión | Terminales de rosca | ||||||||||
Masa | aprox. 100 g | ||||||||||
Dimensiones | 12,5 x 119 x 114 mm (A x L x H) , tipo de carcasa A2 | ||||||||||
| |||||||||||
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 |
Certificado de examen tipo UE | CESI 10 ATEX 071 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Alimentación | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Equipo | terminales 1+, 2- | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Equipo | terminales 3+, 4- | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Certificado | CESI 19 ATEX 005 X | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Conformidad con la directiva | |||||||||||||||||||||||
|
Autorización UL | E106378 | |||||||
| ||||||||
Autorización IECEx | ||||||||
|
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |