Seleccione su país
KFD2-SH-Ex1.T.OP Amplificador
Ventajas clave de un vistazo
- Barrera aislada de 1 canal
- Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
- Entrada para sensores SN/S1N o contactos secos aprobados
- Salida de tensión activa
- Salida de contacto de relé
- Salida de mensaje de error
- Supervisión de fallos de conducción
- Hasta SIL 3 según IEC/EN 61508
- Hasta PL d conforme a EN/ISO 13849
Mostrar más
Tipo preferido







Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL
Hoja de datosFunciónClasificaciónInformative LiteratureProduct DocumentationDesign / SimulationHomologacionesProductos relacionados
Datos técnicos de KFD2-SH-Ex1.T.OP
Tipo de señal | Entrada binaria |
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 3 | |
Capacidad sistemática (SC) | SC 3 | |
Nivel de prestaciones (PL) | PL d |
Conexión | Power Rail o terminales 14+, 15- | |
Tensión de medición | Ur | 20 ... 30 V CC |
Rizado | ≤ 10 % | |
Corriente de medición | Ir | ≤ 100 mA |
Pérdida de potencia | 1,5 W | |
Consumo de potencia | max. 1,7 W |
Lado de conexión | Lado de campo | |||||||
Conexión | terminales 4+, 6- | |||||||
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuito | aprox. 8,4 V CC / aprox. 11,7 mA | |||||||
Resistencia del conductor | max. 50 Ω , dentro del área Ex deben observarse las capacidades e inductancias de los cables | |||||||
Punto de conmutación | ||||||||
| ||||||||
Retardo de respuesta | ≤ 1 ms |
Lado de conexión | Lado de control | |||||||
Conexión | salida I: terminales 7+, 8- ; salida II: terminales 9, 10 ; salida III: terminales 11, 12 | |||||||
Salida I | salida de tensión activa, resistente a cortocircuitos Señal 0: 0 V Señal 1: 19 V CC a 15 mA ... 31 V CC sin carga fallo: 0 V | |||||||
Salida II | Relé | |||||||
| ||||||||
Salida III | Relé , Mensaje de error | |||||||
|
Frecuencia de conmutación | |||||||||||
|
Indicadores | Indicadores LED | |
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal |
Compatibilidad electromagnética | |||||
| |||||
Directiva de máquinas | |||||
|
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2017 , EN 61326-3-2:2008 | |
Grado de protección | IEC 60529:2001 | |
Seguridad | IEC/EN 61508:2010 |
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Grado de protección | IP20 | |
Conexión | Terminales de rosca | |
Masa | aprox. 150 g | |
Dimensiones | 20 x 119 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa B2 | |
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 |
Certificado de examen tipo UE | PTB 00 ATEX 2041 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Alimentación | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Salida | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Certificado | TÜV 99 ATEX 1493 X | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Aislamiento galvánico | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Conformidad con la directiva | |||||||||||||||||
|
Autorización IECEx | ||||||||
|
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
Noticias y aplicaciones relacionadas
Obtenga más información sobre noticias y aplicaciones relacionadas con este producto.