Seleccione su país

Visite el sitio web global

PS1000-A6-24.5 Fuente de alimentación

Ventajas clave de un vistazo

  • Entrada de rango amplio de 100 V CA a 240 V CA
  • Salida, 24 V CC, 5 A, 120 W, monofásica
  • Ancho de la carcasa: 32 mm
  • Eficiencia de hasta el 94,3 %
  • Pico de sobrecorriente mínimo
  • Contacto de relé de CC correcto
  • Apto para montaje en Zona 2/Div. 2

Mostrar más

Approval
Approval
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Datos técnicos de PS1000-A6-24.5

Eficiencia93,6 % con 120 V CA
94,3 % a 230 V CA
Pérdida de potencia8,2 W con 120 V CA
7,3 W a 230 V CA
Rango de tensión100 ... 240 V CA (-15 %/+10 %), 50 ... 60 Hz (±6 %)
110 ... 150 V CC (±20 %)
Corriente1,09 A con 120 V CA
0,6 A a 230 V CA
1,21 A a 110 V CC
para corrientes de salida inferiores consulte la información técnica
Corriente de conexión5 A pico con 120 V CA y temperatura ambiente 40 °C (104 °F)
6 A pico con 230 V CA y temperatura ambiente 40 °C (104 °F)
o
temperatura ambiente 25 °C (77 °F)
Factor de potencia0,98 con 120 V CA
0,91 a 230 V CA
Tensión de mediciónUr24 V CC
Rango de tensión24 ... 28 V CC
Ajuste de fábrica: 24,1 V
Corriente de mediciónIr5 A
Corriente6 ... 5,1 A con temperatura ambiente < 45 °C (113 °F)
5 ... 4,3 A con temperatura ambiente 60 °C (140 °F)
3,8 ... 3,2 A con temperatura ambiente 70 °C (158 °F)
disminución de potencia lineal consulte la información técnica
Alimentación120 W
Rizadomax. 50 mV pp
Tiempo de espera35 ms con 120 V CA
35 ms a 230 V CA
Comportamiento de sobrecargacorriente continua con tensión de salida > 13 V CC
Comportamiento Hiccup con tensión de salida < 13 V CC
Corriente de cortocircuitotip. 15 A durante 12 ms o 3 A rms corriente continua
Limitación de tensióntip. 30,5 V CC
max. 32 V CC
Conexiónterminales 13, 14
Tipo de salidacontacto de relé DC OK
- el contacto se cierra si la tensión de salida es > 90 % de la tensión de salida ajustada
Cargando contactomáx. 60 V CC/0,3 A ; 30 V CC/1 A ; 30 V CA/0,5 A carga óhmica
mín. 1 mA a 5 V CC
Entrada/salidaSELV/PELV
IndicadoresLED verde: estado DC OK
- El LED se enciende si la tensión de salida es > 90 % de la tensión de salida ajustada
Elementos de mandoPotenciómetro
Configuraciónajuste de la tensión de salida mediante potenciómetro
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEIEC/EN 61000-6-1 , IEC/EN 61000-6-2 , IEC/EN 61000-6-3 , IEC/EN 61000-6-4 , IEC/EN 61000-3-2 ,
IEC/EN 61000-3-3
Baja tensión
Directiva 2014/35/UEEN 61010-1
RoHS
Directiva 2011/65/UE (RoHS)IEC/EN 63000:2019
Grado de protecciónEN 60529
Resistencia a choquesEN 60068-2-27
Resistencia a las vibracionesEN 60068-2-6
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) , consulte la información técnica
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humedad del aire relativa5 a 95 %, sin condensación
Resistencia a choques20 g , 11 ms o 30 g , 6 ms
Resistencia a la vibración2 ... 17,8 Hz : ± 1,6 mm , 17,8 ... 500 Hz : 2 g
Material de la carcasaaleación de aluminio , acero galvanizado
Grado de protecciónIP20
Conexión
Entrada/salidaTerminales de rosca
sección transversal del conductor: máx. 6 mm2 (AWG 20-10)
diámetro del cable: máx. 2,8 mm, hilos con férula incluidos
longitud de aislamiento pelada: 7 mm
par de apriete: máx. 1 Nm
Salida de contacto de reléterminales tipo muelle con tecnología de conexión por presión
sección transversal del conductor: máx. 1,5 mm2 (AWG 24-16)
diámetro del cable: máx. 1,6 mm, hilos con férula incluidos
longitud de aislamiento pelada: 7 mm
Masaaprox. 440 g  
Dimensiones32 x 124 x 102 mm (A x L x H) , sin raíl DIN de montaje
Altura124 mm
Anchura32 mm
Profundidad102 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Homologación ATEX
Certificado ATEXEPS 19 ATEX 1201 X
Marcas de ATEXEx-Hexagon II 3G Ex ec nC II T4 Gc
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN 60079-0:2018 , EN 60079-7:2015+A1:2018 , EN 60079-15:2010
Autorización ULE350173 , E223176
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx EPS 20.0058X
Marcas de IECExEx ec nC IIC T4 Gc
EstándaresIEC 60079-0:2017 , IEC 60079-7:2017 , IEC 60079-15:2017
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.
Notas generales