Seleccione su país
PS1000-A6-24.20 Fuente de alimentación
Ventajas clave de un vistazo
- Entrada de rango amplio de 100 V CA a 240 V CA
- Salida, 24 V CC, 20 A, 480 W, monofásica
- Ancho de la carcasa: 48 mm
- Eficiencia de hasta el 95,6 %
- Pico de sobrecorriente mínimo
- Contacto de relé de CC correcto
- Corriente compartida para uso en paralelo
- Apto para montaje en Zona 2/Div. 2
Mostrar más


Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL
Hoja de datosFunciónClasificaciónInformative LiteratureProduct DocumentationDesign / SimulationHomologacionesProductos relacionados
Datos técnicos de PS1000-A6-24.20
Eficiencia | 94,2 % con 120 V CA 95,6 % a 230 V CA | |
Pérdida de potencia | 29,6 W con 120 V CA 22,1 W a 230 V CA |
Rango de tensión | 100 ... 240 V CA (-15 %/+10 %), 50 ... 60 Hz (±6 %) 110 ... 150 V CC (±20 %) | |
Corriente | 4,26 A con 120 V CA 2,23 A a 230 V CA 4,64 A a 110 V CC para corrientes de salida inferiores consulte la información técnica | |
Corriente de conexión | 10 A pico con 120 V CA, independientemente de la temperatura 4,5 A pico con 230 V CA, independientemente de la temperatura | |
Factor de potencia | 0,99 con 120 V CA 0,98 a 230 V CA |
Tensión de medición | Ur | 24 V CC |
Rango de tensión | 24 ... 28 V CC Ajuste de fábrica: 24,1 V | |
Corriente de medición | Ir | 20 A |
Corriente | 24 ... 20,6 A con temperatura ambiente < 45 °C (113 °F) 20 ... 17,1 A con temperatura ambiente 60 °C (140 °F) 15 ... 13 A con temperatura ambiente 70 °C (158 °F) disminución de potencia lineal consulte la información técnica | |
Alimentación | 480 W | |
Rizado | max. 50 mV pp | |
Tiempo de espera | 32 ms con 120 V CA 32 ms a 230 V CA | |
Comportamiento de sobrecarga | corriente continua : tensión de salida > 13 V CC corriente intermitente : tensión de salida < 13 V CC | |
Corriente de cortocircuito | tip. 29 A valor pico de corriente intermitente durante típ. 2 s | |
Limitación de tensión | tip. 30,5 V CC max. 32 V CC |
Conexión | terminales 13, 14 | |
Tipo de salida | contacto de relé DC OK - el contacto se cierra si la tensión de salida es > 90 % de la tensión de salida ajustada | |
Cargando contacto | máx. 60 V CC/0,3 A ; 30 V CC/1 A ; 30 V CA/0,5 A carga óhmica mín. 1 mA a 5 V CC |
Entrada/salida | SELV/PELV |
Indicadores | LED verde: estado DC OK - El LED se enciende si la tensión de salida es > 90 % de la tensión de salida ajustada | |
Elementos de mando | Potenciómetro , enchufe puenteado | |
Configuración | ajuste de la tensión de salida mediante potenciómetro ajuste del modo operativo - enchufe puenteado conectado en: modo operativo de "uso en paralelo" - enchufe puenteado no conectado en: modo operativo de "uso sencillo" |
Compatibilidad electromagnética | |||||
| |||||
Baja tensión | |||||
| |||||
RoHS | |||||
|
Grado de protección | EN 60529 | |
Resistencia a choques | EN 60068-2-27 | |
Resistencia a las vibraciones | EN 60068-2-6 |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) , consulte la información técnica | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Humedad del aire relativa | 5 a 95 %, sin condensación | |
Resistencia a choques | 20 g , 11 ms o 30 g , 6 ms | |
Resistencia a la vibración | 2 ... 17,8 Hz : ± 1,6 mm , 17,8 ... 500 Hz : 2 g | |
Resistencia a la corrosión | IEC 60068-2-60, método 4 ISA-71.04, Grado de gravedad G3 |
Material de la carcasa | aleación de aluminio , acero galvanizado | ||||||||||
Grado de protección | IP20 | ||||||||||
Conexión | |||||||||||
| |||||||||||
Masa | aprox. 830 g | ||||||||||
Dimensiones | 48 x 124 x 127 mm , sin enchufes ni raíl DIN de montaje | ||||||||||
| |||||||||||
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 |
Homologación ATEX | ||||||||
| ||||||||
Conformidad con la directiva | ||||||||
|
Autorización UL | E350173 , E223176 | ||||||||||
Autorización IECEx | |||||||||||
|
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |