PS1000-A6-24.20.R Fuente de alimentación
Ventajas clave de un vistazo
- Entrada de rango amplio de 100 V CA a 240 V CA
- Salida, 24 V CC, 20 A, 480 W, monofásica
- Ancho de la carcasa: 48 mm
- Dispositivo Mosfet de desacoplamiento integrado para redundancia 1+1 y N+1
- Eficiencia de hasta el 95,2 %
- Pico de sobrecorriente mínimo
- Contacto de relé de CC correcto
- Corriente compartida para uso en paralelo
- Apto para montaje en Zona 2/Div. 2
Mostrar más
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL