Seleccione su país
PS1000-A9-24.40-IO Fuente de alimentación
Ventajas clave de un vistazo
- Entradas de rango amplio de 380 V CA a 480 V CA
- Salida 24 V CC, 40 A, 960 W, trifásica
- Ancho de la carcasa: 110 mm
- Eficiencia de hasta el 95,3 %
- Pico de sobrecorriente mínimo
- Interfaz IO-Link
- Corriente compartida para uso en paralelo
Mostrar más


Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL
Hoja de datosFunciónClasificaciónInformative LiteratureProduct DocumentationDesign / SimulationHomologacionesSoftware
Datos técnicos de PS1000-A9-24.40-IO
Tipo/Tamaño | 8 kBit EEPROM |
Eficiencia | 95,3 % con 3 x 400 V CA 95,2 % con 3 x 480 V CA | |
Pérdida de potencia | 47,3 W con 3 x 400 V CA 48,4 W con 3 x 480 V CA |
Tipo de Interfaz | IO-Link | |
Perfil del equipo | Identificación & diagnóstico - I&D | |
Datos de proceso | Entrada 6 Byte - tensión de entrada 16 Bit - tensión de salida 16 Bit - corriente de salida 16 Bit | |
ID del proveedor | 1 (0x0001) | |
ID de dispositivo | 999425 (0x0F4001) | |
Cuadencia de la transferencia | COM2 (38,4 kBit/s) | |
Tiempo de ciclo mínimo | 2 ms | |
Admisión de modo SIO | no | |
Tipo de puerto maestro compatible | Clase A , Clase B | |
Consumo de corriente | max. 90 mA | |
Rango de tensión | 18 ... 30 V |
Rango de tensión | 3x 380 ... 480 V CA (-15 %/+20 %), 50 ... 60 Hz (±6 %) | |
Corriente | 1,65 A con 3 x 400 V CA 1,35 A con 3 x 480 V CA para corrientes de salida inferiores consulte la información técnica | |
Corriente de conexión | 4,5 A pico con 3 x 400 V CA, independientemente de la temperatura 4,5 A pico con 3 x 480 V CA , independiente de la temperatura | |
Factor de potencia | 0,88 con 3 x 400 V CA 0,9 con 3 x 480 V CA |
Tensión de medición | Ur | 24 V CC |
Rango de tensión | 24 ... 28,5 V CC limitación de hardware mediante potenciómetro 15 ... 28 V CC mediante IO-Link configuración de fábrica: 24,1 V | |
Corriente de medición | Ir | 40 A |
Corriente | continua: 40 ... 33,7 A con temperatura ambiente < 55 °C (131 °F) 27,5 ... 23,4 A con temperatura ambiente 70 °C (158 °F) a corto plazo hasta 5 s: 60 ... 50,5 A con temperatura ambiente < 70 °C (158 °F) disminución de potencia lineal consulte la información técnica | |
Alimentación | 960 W | |
Rizado | max. 100 mV pp | |
Tiempo de espera | 25 ms con 3 x 400 V CA 25 ms con 3 x 480 V CA | |
Comportamiento de sobrecarga | modo de corriente constante | |
Corriente de cortocircuito | tip. 46 A continua, impedancia de carga < 10 mΩ | |
Limitación de tensión | tip. 30,5 V CC max. 32 V CC |
Entrada/salida | SELV/PELV |
Indicadores | LED verde: estado DC OK - El LED se enciende si la tensión de salida es > 90 % de la tensión de salida ajustada LED rojo: sobrecarga - El LED se enciende si la tensión de salida es < 90 % de la tensión de salida ajustada o en caso de de cortocircuito - parpadea si se ha activado el apagado o si el dispositivo se ha apagado debido a una temperatura excesiva Comunicación IO-Link, LED verde/rojo: LED verde: - El LED parpadea si la comunicación está activa - El LED se enciende si IO-Link está encendido - El LED se apaga si IO-Link no está encendido LED rojo: - El LED se enciende si hay un evento IO-Link - El LED se apaga si no hay ningún evento IO-Link o con una CC correcta | |
Configuración | configuración mediante IO-Link - Ajuste de la tensión de salida - ajuste del modo de funcionamiento - ajuste de la entrada de apagado |
Compatibilidad electromagnética | |||||
| |||||
Baja tensión | |||||
| |||||
RoHS | |||||
|
Grado de protección | EN 60529 | |
Interfaz de comunicación | IEC 61131-9 / IO-Link V1.1.2 | |
Resistencia a choques | EN 60068-2-27 | |
Resistencia a las vibraciones | EN 60068-2-6 |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) , consulte la información técnica | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Humedad del aire relativa | 5 a 95 %, sin condensación | |
Resistencia a choques | 15 g , 6 ms o 10 g , 11 ms | |
Resistencia a la vibración | 2 ... 17,8 Hz : ± 1,6 mm , 17,8 ... 500 Hz : 1 g |
Material de la carcasa | aleación de aluminio , acero galvanizado | ||||||||||
Grado de protección | IP20 | ||||||||||
Conexión | |||||||||||
| |||||||||||
Masa | aprox. 1500 g | ||||||||||
Dimensiones | 110 x 124 x 143,5 mm (A x L x H) , sin raíl DIN de montaje | ||||||||||
| |||||||||||
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 |
Autorización UL | E223176 |
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |