Seleccione su país

Visite el sitio web global

PS1000-D2-24.20.RM Módulo de redundancia

Ventajas clave de un vistazo

  • Entrada de 24 V CC a 28 V CC
  • 2 entradas con 1 salida
  • Salida 24 V CC, 20 A
  • Ancho de la carcasa: 32 mm
  • Dispositivos Mosfet de desacoplamiento integrados para redundancia 1+1 y N+1
  • Reparto de carga automática
  • Protección contra polaridad de entrada inversa
  • Cableado sencillo: terminal de distribución para polo negativo incluido
  • Indicador de estado de redundancia
  • Apto para montaje en Zona 2/Div. 2

Mostrar más

Approval
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Approval
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Datos técnicos de PS1000-D2-24.20.RM

Caída de tensiónentrada a salida
0,1 ... 0,5 V en entrada 2 x 5 A
0,2 ... 0,5 V en entrada 2 x 10 A
0,24 ... 0,5 V en entrada 2 x 12 A
dependiente de la carga compartida
Pérdida de potencia1,7 W sin carga
2,6 ... 4,7 W en entrada 2 x 5 A
5,6 ... 8,7 W en entrada 2 x 10 A
Tensión de mediciónUr24 ... 28 V
Rango de tensión18 ... 35 V CC
Corriente2 x 12 A con temperatura ambiente < 45 °C (113 °F)
2 x 10 A con temperatura ambiente 70 °C (158 °F)
2x 17 mA durante 5 s máx.
para corrientes de salida inferiores consulte la información técnica
Rango de tensión24 ... 28 V CC
Corriente24 A con temperatura ambiente < 45 °C (113 °F)
20 A con temperatura ambiente < 70 °C (158 °F)
32,5 A durante 5 s máx.
máx. 26 A en modo de sobrecarga o cortocircuito (tensión < 6 V CC)
Conexiónterminales 13, 14 : contacto de relé carga compartida
terminales 23, 24 : contacto de relé redundancia
Tipo de salidacontacto de relé carga compartida
- el contacto se cierra si el ajuste de las tensiones de salida son suficientes
- el contacto se abre si no se produce un evento de carga compartida y es necesario volver a ajustar la tensión de salida
contacto de relé redundancia
- el contacto se cierra si no se detecta ningún fallo
- el contacto se abre si una o ambas tensiones de entrada son inferiores a 22 V CC o superiores a 30 V CC
- el contacto se abre si la corriente de salida es superior al valor ajustado de la corriente de salida
- el contacto se abre si se detecta un desperfecto interno del dispositivo
Cargando contactomáx. 60 V CC/0,3 A ; 30 V CC/1 A ; 30 V CA/0,5 A carga óhmica
mín. 1 mA a 5 V CC
Entrada/salidaSELV/PELV
IndicadoresLED verde: estado de salida
- El LED se enciende si la corriente de salida es inferior al valor ajustado de la corriente de salida
LED verdes: estado de carga compartida
- Los LED indican el estado de carga compartida entre las dos fuentes de alimentación
LED verde: estado de redundancia
- El LED se enciende si no se detecta ningún fallo
- El LED parpadea si uno o ambos valores de entrada son inferiores a 22 V o superiores a 30 V
- El LED parpadea si la corriente de salida es superior al valor ajustado de la corriente de salida
- El LED parpadea si se detecta un defecto interno
Elementos de mandointerruptor giratorio
Configuraciónajuste de la corriente de salida mediante interruptor giratorio
- ajuste de conmutación a 5 A junto con dos fuentes de alimentación de 5 A (redundancia 1+1)
- ajuste de conmutación a 10 A junto con dos fuentes de alimentación de 10 A (redundancia 1+1)
- ajuste de conmutación a 20 A para sistemas redundantes N+1
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEIEC/EN 61000-6-1 , IEC/EN 61000-6-2 , IEC/EN 61000-6-3 , IEC/EN 61000-6-4
Baja tensión
Directiva 2014/35/UEEN 61010-1
RoHS
Directiva 2011/65/UE (RoHS)IEC/EN 63000:2019
Grado de protecciónEN 60529
Resistencia a choquesEN 60068-2-27
Resistencia a las vibracionesEN 60068-2-6
Temperatura ambiente-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) , consulte la información técnica
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humedad del aire relativa5 a 95 %, sin condensación
Resistencia a choques20 g , 11 ms o 30 g , 6 ms
Resistencia a la vibración2 ... 17,8 Hz : ± 1,6 mm , 17,8 ... 500 Hz : 2 g
Material de la carcasaaleación de aluminio , acero galvanizado
Grado de protecciónIP20
Conexión
Entrada/salidaTerminales de rosca
sección transversal del conductor: máx. 6 mm2 (AWG 20-10)
diámetro del cable: máx. 2,8 mm, hilos con férula incluidos
longitud de aislamiento pelada: 7 mm
par de apriete: máx. 0,8 Nm
Salida de contacto de reléterminales tipo muelle
sección transversal del conductor: máx. 1,5 mm2 (AWG 24-16)
diámetro del cable: máx. 1,6 mm, hilos con férula incluidos
longitud de aislamiento pelada: 7 mm
Masaaprox. 310 g  
Dimensiones32 x 124 x 117 mm (A x L x H) , sin raíl DIN de montaje
Altura124 mm
Anchura32 mm
Profundidad117 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Homologación ATEX
Certificado ATEXEPS 11 ATEX 1 312 X
Marcas de ATEXEx-Hexagon II 3G Ex ec nC II T4 Gc
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-7:2016 , EN 60079-15:2010
Autorización ULE223176
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx EPS 20.0057X
Marcas de IECExEx ec nC IIC T4 Gc
EstándaresIEC 60079-0:2011 , IEC 60079-7:2015 , IEC 60079-15:2010
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.
Notas generales