Seleccione su país

Visite el sitio web global

PS1000-D2-24.40.RM Módulo de redundancia

Ventajas clave de un vistazo

  • Entrada de 12 V CC a 28 V CC
  • 2 entradas con 1 salida
  • Salida 24 V CC, 40 A
  • Ancho de la carcasa: 36 mm
  • Dispositivos Mosfet de desacoplamiento integrados para redundancia 1+1 y N+1
  • Solo caída de tensión de 72 mV con una corriente de salida de 20 A
  • Solo 1,7 W de pérdida con 2 x 10 A y 5,9 W con corriente de entrada 2 x 20 A
  • Protección contra polaridad de entrada inversa
  • Apto para montaje en Zona 2/Div. 2

Mostrar más

Approval
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Approval
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Datos técnicos de PS1000-D2-24.40.RM

Caída de tensiónentrada a salida
72 mV en entrada 2 x 10 A
140 mV en entrada 2 x 20 A
Pérdida de potencia0,23 W sin carga
1,7 W en entrada 2 x 10 A
5,9 W en entrada 2 x 20 A
Tensión de mediciónUr12 ... 28 V
Rango de tensión8,4 ... 36,4 V CC
Corriente2 x 20 A con temperatura ambiente < 60 °C (140 °F)
2 x 15 A con temperatura ambiente 70 °C (158 °F)
2 x 20 ... 32,5 A durante hasta 5 s
para corrientes de salida inferiores consulte la información técnica
Rango de tensión12 ... 28 V CC
Corriente40 A con temperatura ambiente < 60 °C (140 °F)
30 A con temperatura ambiente < 70 °C (158 °F)
65 A durante hasta 5 s
máx. 26 A en modo de sobrecarga o cortocircuito (tensión < 6 V CC)
Entrada/salidaSELV/PELV
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEIEC/EN 61000-6-1 , IEC/EN 61000-6-2 , IEC/EN 61000-6-3 , IEC/EN 61000-6-4
Baja tensión
Directiva 2014/35/UEEN 61010-1
RoHS
Directiva 2011/65/UE (RoHS)IEC/EN 63000:2019
Grado de protecciónEN 60529
Resistencia a choquesEN 60068-2-27
Resistencia a las vibracionesEN 60068-2-6
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) , consulte la información técnica
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humedad del aire relativa5 a 95 %, sin condensación
Resistencia a choques20 g , 11 ms o 30 g , 6 ms
Resistencia a la vibración2 ... 17,8 Hz : ± 1,6 mm , 17,8 ... 500 Hz : 2 g
Resistencia a la corrosiónIEC 60068-2-60, método 4
ISA-71.04, Grado de gravedad G3
Material de la carcasaaleación de aluminio , acero galvanizado
Grado de protecciónIP20
Conexión
EntradaTerminales de rosca
sección transversal del conductor: máx. 6 mm2 (AWG 20-10)
diámetro del cable: máx. 2,8 mm, hilos con férula incluidos
longitud de aislamiento pelada: 7 mm
par de apriete: recomendado 0,8 Nm
SalidaTerminales de rosca
sección transversal del conductor: máx.16 mm2 (AWG 22-8)
diámetro del cable: máx. 5,2 mm, hilos con férula incluidos
longitud de aislamiento pelada: 12 mm
par de apriete: recomendado 1,2 Nm
Masaaprox. 280 g  
Dimensiones36 x 124 x 127 mm (A x L x H) , sin raíl DIN de montaje
Altura124 mm
Anchura36 mm
Profundidad127 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Homologación ATEX
Certificado ATEXEPS 11 ATEX 1 312 X
Marcas de ATEXEx-Hexagon II 3G Ex ec II T4 Gc
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-7:2016 , EN 60079-15:2010
Autorización ULE223176
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx EPS 20.0057X
Marcas de IECExEx ec IIC T4 Gc
EstándaresIEC 60079-0:2011 , IEC 60079-7:2015 , IEC 60079-15:2010
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.
Notas generales