Seleccione su país
KFD2-VR4-Ex1.26 Repetidor de tensión
Ventajas clave de un vistazo
- Barrera aislada de 1 canal
- Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
- Entrada de tensión de 0 V a -20 V
- Entradas de sensor de vibración
- Alimentación de campo de corriente/tensión
- Salida de tensión de 0 V a -20 V
- Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508
Mostrar más
Tipo preferido







Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL
Hoja de datosFunciónClasificaciónInformative LiteratureProduct DocumentationDesign / SimulationHomologacionesProductos relacionados
Datos técnicos de KFD2-VR4-Ex1.26
Tipo de señal | Entrada analógica |
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 2 |
Conexión | Power Rail o terminales 11+, 12- | |
Tensión de medición | Ur | 19 ... 30 V CC |
Rizado | dentro de la tolerancia de alimentación | |
Pérdida de potencia | ≤ 1,2 W | |
Consumo de potencia | ≤ 1,6 W |
Lado de conexión | Lado de campo | |
Conexión | Terminales 4 (conjuntos), 1, 3 y 5 (Alimentación-), 2 y 6 (Señal-) | |
Resistencia de entrada | 10 kΩ Terminales 4 (conjuntos ), 6-/2- | |
Corriente de salida | terminales 4 (común), 5-: > 10 mA a -21 V o > 20 mA a -18 V terminales 4 (común), 1-: 5,3 mA ±0,4 mA a -10 V terminales 4 (común), 3-: 3,6 mA ±0,7 mA a -10 V, 20 °C (68 °F) | |
Rango de transferencia | -20 ... 0 V |
Lado de conexión | Lado de control | |
Conexión | terminales 7-, 8+ | |
Tensión | -20 ... 0 V | |
Carga | ≥ 9 kΩ (sensor de 3 hilos), ≥ 2 kΩ (sensor de 2 hilos) | |
Resistencia de salida | 24 Ω típico, 27 Ω máx. Como esto suele ser mucho menor que la resistencia de conexión de una barrera Zener, deberá definirse un monitor que puede usarse sin una barrera. Rogamos observen las recomendaciones del fabricante del monitor. |
Frecuencia de corte | 10 kHz (-0,1 dB) 20 kHz (-1 dB) | |||||||
Desviación | error de transferencia de CC (con carga de 10 kΩ) < 10 mV | |||||||
| ||||||||
Distorsión relativa a la entrada | 7,1 ±0,3 µs | |||||||
Rizado | con 200 kHz ancho de banda < 20 mVeff con 20 kHz ancho de banda < 3 mVeff |
Salida/alimentación | aislamiento funcional según, voltaje de aislamiento nominal 50 V CA |
Indicadores | LED | |
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal |
Compatibilidad electromagnética | |||||
|
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2017 EN IEC 61326-3-2:2018 | |
Grado de protección | IEC 60529 | |
Protección contra rayo eléctrico | UL 61010-1 |
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Grado de protección | IP20 | ||||||||||
Conexión | Terminales de rosca | ||||||||||
Masa | aprox. 125 g | ||||||||||
Dimensiones | 20 x 119 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa B2 | ||||||||||
| |||||||||||
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 |
Certificado de examen tipo UE | BAS 02 ATEX 7206 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Alimentación | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Salida | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Certificado de examen tipo UE | DMT 01 ATEX E 133 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Certificado | TÜV 99 ATEX 1499 X | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Aislamiento galvánico | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Conformidad con la directiva | |||||||||||||||||
|
Autorización UL | ||||||||
| ||||||||
Autorización IECEx | ||||||||
|
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |