Seleccione su país

Visite el sitio web global

El portafolio de comunicaciones industriales sigue creciendo

Módulos de I/O Ethernet delgados y potentes concentradores de I/O.

Los módulos de I/O Ethernet delgados y los potentes concentradores de I/O completan la gama de módulos de bus de campo estandarizados

Los módulos de I/O Ethernet con el administrador integrado de I/O-Link permiten la comunicación, los diagnósticos y la parametrización desde el sistema de control hasta el nivel del sensor. Los concentradores I/O también pueden conectarse a un maestro I/O-Link que permite que los sensores y actuadores binarios sean flexiblemente integrados en un sistema inteligente I/O-Link.

Para cumplir con los diferentes requisitos de una amplia gama de aplicaciones y condiciones ambientales, Pepperl+Fuchs ha desarrollado dos nuevos productos en el campo de la comunicación industrial: Módulos de I/O Ethernet en un diseño de carcasa delgada y concentradores de I/O de alto rendimiento. Estos completan el portafolio de módulos de bus de campo estandarizados al allanar el camino para el intercambio transparente de datos a través de IO-Link y ofrecen a los usuarios más libertad en la planificación del sistema.

Módulos de I/O Ethernet delgados para un espacio limitado

Diseñados para aplicaciones con espacio de instalación limitado, los nuevos módulos Ethernet de I/O con maestro IO-Link tienen solo 30 mm de ancho. El enchufe integrado con código L 16 A transfiere más potencia que los enchufes convencionales, lo que permite conectar varios módulos mientras reduce el tiempo de cableado.

Al igual que sus predecesores de 60 mm de ancho, los nuevos módulos son especialmente resistentes y están diseñados para arranques en frío a temperaturas tan bajas como -40 °C. Los módulos de I/O Ethernet tienen una clasificación IP69 y una carcasa de metal moldeado resistente que crean las mejores condiciones para su uso en entornos exigentes.

Concentradores de I/O de alto rendimiento con seis salidas

Los concentradores de I/O admiten el funcionamiento mixto de los dispositivos de I/O- Link y los actuadores/sensores binarios estándar en un solo sistema de I/O-Link. Esto hace que las restricciones tecnológicas sean cosa del pasado y da a los usuarios una libertad absoluta durante el diseño de la planta.

En combinación con el maestro de 8 puertos de I/O-Link, los concentradores de I/O no solo hacen posible transferir hasta 128 I/O digitales al sistema de control de nivel superior; el nuevo desarrollo también cuenta con salidas que se pueden conectar a lámparas de señal y otros dispositivos. Según la aplicación, los nuevos concentradores de I/O están disponibles en una versión de 16DIO con 16 entradas y salidas configurables o con diez entradas y seis salidas. Las estaciones de entrada/salida (I/O) Pepperl+Fuchs cuentan con una carcasa de metal resistente y moldeada y un rango de temperatura extendido que las hace apropiadas para su uso en entornos industriales hostiles.

Aspectos destacados de los módulos de I/O Ethernet y los concentradores de I/O.

  • Módulos de I/O Ethernet de 8 puertos con maestro IO-Link integrado y un ancho delgado de 30 mm
  • Concentradores de I/O con interfaz de I/O-Link para conectar fácilmente hasta 128 I/O digitales a un sistema de control
  • Una resistente carcasa de metal moldeado, para uso en entornos industriales adversos