15/1/2025La tableta Tab-Ex® 05 de 8 pulgadas establece nuevos estándares en comunicación 5G

Los flujos de trabajo digitalizados están abriéndose paso cada vez más en la industria (de procesos). Los dispositivos móviles, como teléfonos inteligentes y tabletas, que se utilizan en estos campos, deben cumplir con las normas de seguridad más recientes y ser confiables y convenientes para operar incluso en las condiciones ambientales más adversas.
Con la nueva Tab-Ex® 05, Pepperl+Fuchs lanzará la primera tableta Android compatible con 5G con una pantalla de 8 pulgadas aprobada para su uso en zona 1/21 y división 1. El dispositivo Android Enterprise Recommended se basa en Samsung Galaxy Tab Active5 y cuenta con una gama de funciones sofisticadas.
Potente sin concesiones
La Tab-Ex 05 tiene 6 GB de RAM y 128 GB de ROM, que se puede ampliar hasta 1 TB mediante microSD. También está equipada con una cámara de 13 MP en la parte posterior y una cámara de 5 MP en la parte frontal, que ofrecen grabaciones de video e imágenes de alta resolución. Al igual que sus modelos anteriores, la Tab-Ex 05 cuenta con un botón programable individualmente que se puede asignar a llamadas de emergencia o aplicaciones con función para pulsar y hablar, por ejemplo. El S Pen Stylus con punta fina de 0,7 mm complementa el concepto operativo fácil de usar y permite tomar notas escritas a mano o capturar firmas digitales sobre la marcha.
Certificado para uso global
La adición más reciente a la serie Tab-Ex cumple con los estándares europeos e internacionales más recientes y cumple con las aprobaciones para uso global. El dispositivo básico Samsung Galaxy Tab Active5 también cuenta con la certificación de seguridad de criterios comunes reconocidos internacionalmente. Las actualizaciones garantizadas del sistema operativo hasta Android 22 y las actualizaciones de seguridad hasta 2032 ofrecen a las empresas un alto grado de seguridad futura cuando se trata de seleccionar soluciones para tabletas de uso global a largo plazo en aplicaciones industriales y áreas peligrosas.
Debido a la función de contacto húmedo y al grado de protección IP68, la tableta está protegida contra el ingreso de agua y permite un funcionamiento sin problemas en lluvia y nieve. Incluso en áreas exteriores de plantas industriales, el dispositivo puede ser operado cómodamente y sin restricciones en modo guante. Las tecnologías de autenticación biométrica también son una ventaja particular: las funciones de reconocimiento facial de vanguardia garantizan la máxima seguridad y facilidad de uso.
Aspectos destacados de la Tab-Ex 05
- Continuación de la exitosa serie de tabletas Tab-Ex de 8 pulgadas con compatibilidad con 5G para áreas peligrosas
- Basada en Samsung Galaxy Tab Active5, la Tab-Ex 05 ofrece un uso y funcionamiento confiables incluso en condiciones ambientales difíciles
- Las actualizaciones de Android hasta Android 22 y las actualizaciones de seguridad hasta 2032 garantizan una capacidad de uso a largo plazo
- Las funciones de realidad aumentada, como la localización en áreas interiores, garantizan un trabajo más seguro y eficiente en áreas peligrosas