Seleccione su país

Visite el sitio web global

Pepperl+Fuchs presenta la nueva serie de tabletas industriales Tab-IND para aplicaciones no Ex

Serie de tabletas industriales Tab-IND

Soluciones de tabletas personalizadas para los sectores de intralogística, manufactura y automotriz, así como para uso en exteriores

Además del portafolio de movilidad empresarial, en constante crecimiento, Pepperl+Fuchs y su subsidiaria finlandesa Aava Mobile Oy presentan una serie de tabletas resistentes conforme a MIL-STD-810H para su uso en la industria. Los dispositivos slim basados en Windows de la serie Tab-IND están disponibles con pantalla de 8 y 10 pulgadas, y ofrecen numerosas opciones de personalización, así como una amplia gama de accesorios.

La facilidad de uso y la seguridad son la máxima prioridad

Con base en el principio de fabricación a medida, el tamaño y las funciones de las tabletas industriales pueden adaptarse a los requisitos específicos del cliente y de la aplicación. Los dispositivos Tab-IND están equipados con una cámara de 13 MP y una pantalla brillante de 700 y 800 cd/m², que también puede manejarse con un lápiz o guantes. Al tener un rango de temperatura de -20 a +50 °C, las tabletas son igualmente adecuadas para uso industrial y aplicaciones al aire libre en entornos adversos.

Todos los dispositivos de la serie Tab-IND admiten de forma nativa los últimos estándares de comunicación móvil, como Wi-Fi® 6E, Bluetooth® 5.3 BLE, 5G o LTE, e impresionan en términos de seguridad: además de un sensor de huellas dactilares para una autenticación rápida, también se ha integrado en la pantalla frontal un lector de comunicaciones (NFC) para la transferencia de datos sin contacto. En combinación con la gran pantalla, el módulo NFC puede utilizarse para el control seguro de acceso e identidad de áreas protegidas y partes del sistema.

La función Pulsar para hablar por celular (PoC) y un botón programable individualmente completan la gama de funciones.

La tableta Tab-IND en intralogística

Listas para su uso en logística interna y de transporte

Los accesorios adicionales, como el marco de escáner compatible, amplían la funcionalidad de la tableta para escanear códigos de barras, realizar el seguimiento de transportes y recoger mercancías en almacenes. Con estas características, la Tab-IND está perfectamente equipada para su uso en todo el mundo en logística interna y de transporte. Gracias a la función de reverso inteligente en la parte posterior del dispositivo, los usuarios pueden añadir otros complementos, como una batería externa para prolongar la autonomía o soportes especiales para la tableta. La gama de funciones basadas en la tecnología de reverso inteligente puede ampliarse según las necesidades del cliente, por ejemplo, agregando interfaces de comunicación como Ethernet industrial o IO-Link.

Además, hay disponible una base de I/O para utilizar con dispositivos externos y pantallas, lo que permite a los usuarios trabajar en modo móvil o de escritorio.

Servicio garantizado y disponibilidad a largo plazo

Pepperl+Fuchs presta especial atención a los retos especiales de las empresas industriales. Además de poder elegir entre diferentes tamaños de pantalla, funciones y accesorios, se garantiza la disponibilidad de los dispositivos a largo plazo (al menos 5 años) y actualizaciones periódicas del software.

El servicio integral en el idioma nacional correspondiente es nuestra máxima prioridad. Especialmente para las empresas que utilizan tabletas en entornos industriales, así como en zonas peligrosas, es una ventaja poder obtener todos los dispositivos de un único proveedor.

Desarrollo y conocimiento europeos

El desarrollo, el diseño y el control de la producción se llevan a cabo en Europa por la filial de Pepperl+Fuchs Aava Mobile, cuya sede se encuentra en Oulu, en el norte de Finlandia. Aava Mobile cuenta con muchos años de experiencia en el desarrollo y la producción de tabletas industriales, que son comercializadas principalmente como productos de fabricantes de equipos originales (OEM) por proveedores de renombre. La nueva serie complementa el actual portafolio de dispositivos móviles de las resistentes series Tab-Ex y Smart-Ex para zonas peligrosas. De este modo, Pepperl+Fuchs puede combinar aún más su experiencia y ofrecer a los clientes soluciones de sistemas y servicios integrales de un único proveedor.

Lo destacado de las tabletas Tab-IND

  • Los delgados dispositivos basados en Windows de la serie Tab-IND están disponibles con tamaños de pantalla de 8 y 10 pulgadas
  • Todos los dispositivos admiten de forma nativa los últimos estándares de comunicación móvil, como Wi-Fi® 6E, Bluetooth® 5.3 BLE, 5G o LTE
  • Un soporte de I/O permite a los usuarios trabajar en modo de escritorio
  • Los clientes pueden elegir de entre una amplia gama de accesorios y beneficiarse de la disponibilidad a largo plazo de los dispositivos (al menos 5 años) y de actualizaciones periódicas de software