Seleccione su país

Visite el sitio web global

Sensores inductivos para detección confiable de objetos en gamas de alta temperatura de hasta 250 °C

Sensores inductivos de alta temperatura serie F135

Los nuevos sensores inductivos para aplicaciones de alta temperatura de Pepperl+Fuchs se caracterizan por dos innovaciones importantes: ofrecen una distancia operativa particularmente grande de hasta 50 mm, y una interfaz de IO-Link está integrada en el amplificador. Esto permite una comunicación sin problemas entre el nivel de campo y el controlador, lo que facilita la integración de los dispositivos en las aplicaciones de la industria 4.0. Además, las longitudes variables de los cables permiten una instalación simplificada.

Sensores inductivos de la serie F135 utilizados en hornos de secado en la industria automotriz

Desviación mínima de temperatura y vida útil prolongada

Los nuevos sensores inductivos de alta temperatura de la serie F135 están diseñados para usarse a temperaturas extremas de hasta 250 °C y son adecuados para condiciones ambientales particularmente adversas. Sus fortalezas incluyen una variación mínima de la temperatura de la distancia operativa. Los dispositivos logran una vida útil excepcionalmente prolongada con una alta confiabilidad de detección. Si es necesario reemplazar el cabezal del sensor, no se requiere una reparametrización del amplificador. Tampoco es necesario establecer la distancia de funcionamiento a través de un potenciómetro.

Industria 4.0 para aplicaciones de alta temperatura

La interfaz de IO-Link ofrece la opción de integrar el sensor de alta temperatura en un intercambio de datos integral y sin problemas en el contexto de la industria 4.0. No solo permite la comunicación continua entre el control y el nivel de campo, sino también una parametrización simple del dispositivo y la transmisión de información adicional importante.

Mantenimiento predictivo debido a información adicional integral

Los sensores inductivos de alta temperatura con IO-Link proporcionan a los usuarios datos de estado del cabezal del sensor, así como información de mantenimiento. El contador integrado de ciclos de conmutación y horas de funcionamiento proporciona información básica adicional para la planificación de mantenimiento predictivo basado en condiciones. La sincronización de varios dispositivos es posible tanto en el modo SIO como en el modo IO-Link.

Conexión y longitud del cable seleccionable

Los sensores están disponibles con un cable fijo que se puede conectar a un amplificador M18 o con una conexión separable. La longitud del cable puede seleccionarse entre 1 y 30 metros (en incrementos de 5 metros), lo que permite una adaptación flexible a la aplicación. Esto hace que la instalación sea mucho más fácil para los usuarios. Además, cada componente del conjunto de sensores se puede reemplazar individualmente. Gracias a que la instalación del cabezal del sensor es a ras del metal, se minimiza el riesgo de daños.

Resumen de los sensores inductivos de alta temperatura de la serie F135

  • Detección robusta de objetos en temperaturas extremas de hasta 250 °C.
    Mayor flexibilidad debido a la gran distancia operativa de hasta 50 mm
  • Selección sencilla de productos: un amplificador para dos cabezales de sensor y longitudes de cable individuales; se puede seleccionar entre 1 y 30 m en incrementos de 5 m
  • Funcionamiento sin problemas, incluso cuando los cabezales del sensor están conectados directamente debido a la sincronización automática
  • Plug-and-play: puesta en marcha y reemplazo simples del cabezal del sensor en caso de mantenimiento
  • Interfaz de IO-Link para datos de proceso, parametrización y diagnóstico