Seleccione su país

Visite el sitio web global

Sensores de inclinación dinámicos/unidades de medición inercial (IMU)

Sensores de inclinación dinámicos/unidades de medición inercial (IMU)

Para aplicaciones dinámicas, los sensores de inclinación dinámicos son una solución ideal. La unidad de medición inercial IMU F99 combina la medición de inclinación, el sensor de aceleración y el giroscopio en un solo dispositivo. El algoritmo inteligente de fusión de sensores vincula los datos medidos de aceleración y velocidad de rotación de modo que el sistema pueda compensar las aceleraciones externas. Por tanto, la IMU F99 es la solución ideal para detectar la inclinación y la aceleración en aplicaciones dinámicas, como la monitorización del límite del ángulo de dirección en las palas de ruedas. El tipo de compensación de aceleración se puede configurar y adaptar de manera óptima al patrón de movimiento individual de la aplicación mediante la selección de un rango de compensación. Esto mejora la estabilidad angular, incluso en el caso de movimientos de aceleración lineal o efectos de choque a corto plazo causados por baches, de manera que la IMU F99 siempre proporcione valores angulares precisos de forma confiable.

¿Dónde se utiliza la IMU F99?Ejemplos de aplicación

Ya sea para la limitación del ángulo de dirección en palas de ruedas o para el control de AGV, la unidad de medición inercial IMU F99 es la solución ideal para monitorear la inclinación y la aceleración en aplicaciones dinámicas. Hemos recopilado seis ejemplos de aplicación de la unidad de medición inercial en nuestro artículo del blog. ¿Cuál es la aplicación en su caso?

La unidad de medición inercial IMU F99 en aplicaciones versátiles

Unidad de medición inercial F99 para aplicaciones dinámicas

La IMU F99 puede compensar la aceleración externa y proporcionar una medición de inclinación precisa, incluso cuando hay movimiento multidireccional. Aprenda en este video cómo la combinación de un sensor de inclinación, un sensor de aceleración y un giroscopio permite datos de inclinación precisos en 360°, en un solo sensor.

Detección de inclinación sin errores con IMU F99

La unidad de medición inercial F99 se utiliza, por ejemplo, para monitorear el límite del ángulo de dirección de los cargadores de ruedas a fin de evitar que el vehículo se vuelque en una posición inclinada. Con los sistemas de pesaje incorporados, el peso de la carga se calcula inmediatamente durante el proceso de carga o descarga.

Aspectos destacados

  • Medición de inclinación precisa en aplicaciones dinámicas a través de la compensación de la aceleración externa
  • Definiciones de ángulos configurables y tipo de compensación de aceleración para flexibilidad total de la aplicación
  • Medición de la inclinación de 360°, la aceleración y la velocidad de rotación en tres ejes cada una
  • Concepto de montaje innovador que consta de un soporte de montaje metálico resistente y un módulo de sensor
  • Carcasa resistente adecuada para el uso en exteriores
  • Grado de protección IP68/69
  • Aprobación E1 para aplicaciones fuera de carretera
Idioma
  • English
  • German
  • Japanese
Idioma