Seleccione su país
OMD10M-R200-2EP-IO-V15-L Medidor para distancias
Ventajas clave de un vistazo
- Tamaño mediano con opciones de montaje versátiles
- Sensores de distancia compactos con un diseño pequeño y estandarizado.
- Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición
- Interface IO-Link para datos de servicio y proceso
- Luz láser roja, láser clase 1
- Versión con prueba de entrada
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- DE
- EN
- ES
- FR
Hoja de datosFunciónClasificaciónInformative LiteratureProduct DocumentationDesign / SimulationHomologacionesSoftwareProductos relacionados
Datos técnicos de OMD10M-R200-2EP-IO-V15-L
Sensor de distancia universal, medición a objeto, interfaz de IO-Link, método de medición PRT, rango de medición de hasta 10 m, luz láser roja, clase láser 1, salida en contrafase, entrada de prueba, enchufe M12 |
Rango de medición | 0,03 ... 10 m | ||||||||||||||||||||||
Objeto de referencia | blanco estándar 90 %, 100 mm x 100 mm | ||||||||||||||||||||||
Emisor de luz | Diodo láser | ||||||||||||||||||||||
Tipo de luz | Luz alterna, roja | ||||||||||||||||||||||
Características láser | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Procesos de medición | Pulse Ranging Technology (PRT) | ||||||||||||||||||||||
Velocidad de movimiento máx. | 10 m/s | ||||||||||||||||||||||
Diámetro del haz de luz | < 20 mm a 10 m | ||||||||||||||||||||||
Límite de luz extraña | 50000 Lux a 2,5 m estándar blanco al 90 % 10000 Lux a 2,5 m negro al 6 % | ||||||||||||||||||||||
Resolución | 1 mm | ||||||||||||||||||||||
Influencia de la temperatura | < 0,25 mm/K |
MTTFd | > 300 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Indicación de trabajo | LED verde: fijo: encendido parpadeo (4 Hz): cortocircuito parpadeo con breves interrupciones (1 Hz): modo de IO-Link | |
Indicación de la función | LED amarillo: fijo: salida de conmutación activa apagado: salida de conmutación inactiva | |
TEACH-IN indicación | Aprendizaje (teach-in): LED amarillo/verde; parpadeo monofásico; 2,5 Hz Error Teach: LEDs amarillo/verde; parpadeo de contrafase; 8,0 Hz | |
Elementos de mando | Tecla TEACH-IN | |
Elementos de mando | Interruptor giratorio de 5 etapas para la selección de modos de funcionamiento. |
Tensión de trabajo | UB | 10 ... 30 V CC 18 ... 30 V desde IO-Link |
Rizado | 10 % dentro de la tolerancia de alimentación | |
Corriente en vacío | I0 | < 25 mA a 24 V Tensión de trabajo |
Clase de protección | III | |
Retardo a la disponibilidad | tv | < 900 ms |
Tipo de Interfaz | IO-Link ( sobre C/Q = 4 patillas ) | |
Versión de IO-Link | 1.1 | |
Perfil del equipo | Identificación & diagnóstico - I&D Sensor inteligente - SSP 4.2.1 | |
Datos de proceso | Entrada 6 Byte - valor de medición de 4 bytes - factor de escala de 8 bits - calidad de señal de 2 bits - señal de conmutación de 1 1 bit - señal de conmutación de 2 1 bits - señales de diagnóstico de n bits - señales adicionales de n bits Salida 2 Bit - función de control del sensor de 1 bit - función de control de evaluación de 1 bit | |
ID del proveedor | 1 (0x0001) | |
ID de dispositivo | 1121028 (0x111B04) | |
Cuadencia de la transferencia | COM2 (38,4 kBit/s) | |
Tiempo de ciclo mínimo | 4 ms | |
Admisión de modo SIO | si |
Modo de entrada | Conexión de inserción/extracción | |
Entrada de Test | Desconexión del emisor en +UB |
Tipo de conmutación | El ajuste predeterminado es: C/Q - Pin4: salida push-pull, IO-Link Q2 - Pin2: salida push-pull | |
Señal de salida | 2 salidas de empuje-tracción, protección contra polaridad inversa, a prueba de sobrevoltaje | |
Tensión de conmutación | máx. 30 V CC | |
Corriente de conmutación | máx. 100 mA , carga óhmica | |
Categoría de usuario | CC-12 y CC-13 | |
Caída de tensión | Ud | ≤ 1,5 V CC |
Interfaz de comunicación | IEC 61131-9 / IO-Link V1.1.3 | |
Seguridad láser | EN 60825-1:2014 |
Tiempo de calentamiento | 5 min | |
Salida de valor de medición | 1 ms | |
Edad media del valor de medición | 3 ms (por defecto), 6 ms , 12 ms , 25 ms , 50 ms , 100 ms , ajustable | |
Precisión absoluta | tip. ± 20 mm (incluida la influencia de la temperatura) | |
Reproducibilidad | < 3 mm |
Autorización UL | E87056 , cULus Listed , Fuente de alimentación de clase 2 , clasificación tipo 1 | |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
Homologación FDA | IEC 60825-1:2014 cumple con los títulos 1040.10 y 1040.11 del CFR 21, excepto por el cumplimiento de IEC 60825-1 Ed. 3 como se describe en el aviso sobre láser 56, con fecha del 8 de mayo del 2019. |
Temperatura ambiente | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
Grado de protección | IP67 / IP69 / IP69K | ||||||||||
Conexión | Conector M12 x 1, 5 polos, 90° giratorio | ||||||||||
Material | |||||||||||
| |||||||||||
Masa | aprox. 37 g | ||||||||||
Dimensiones | |||||||||||
|
Salida de conmutación 1 | Q1: señal de conmutación alta activa , Modo de intervalo 6000 ... 9000 mm | |
Salida de conmutación 2 | Q2: señal de conmutación alta activa , Modo de intervalo 4000 ... 8000 mm |
Noticias y aplicaciones relacionadas
Obtenga más información sobre noticias y aplicaciones relacionadas con este producto.