Seleccione su país

Visite el sitio web global

VOS-LE-C-12MM Accessory camera lens

Ventajas clave de un vistazo

  • Exchangeable lens (C-Mount)
  • Focal length 12 mm
  • F 1.4-16
  • Format 2/3"
  • MOD 0.1 m

Mostrar más

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Datos técnicos de VOS-LE-C-12MM

Fixed focal length lens, high-resolution, compact Megapixel lens, with locking screws for C-mount cameras
Optical resolution2 MP
Focal length12 mm
Format2/3"
ApertureF1,4-16
Aperture contromanually
Horizontal angle of view39.4 °
Vertical angle of view30.1 °
Diagonal angle of view47.9 °
At image format8.8 x 6.6 mm
MOD (Minimum object distance)100 mm
Operating temperature-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Mass68 g
Objective connectionC-mount
Dimensions
Length45.7 mm
Diameter29.5 mm
Filter threadM 27 × 0.5