DMU3200-* Direct Monitor Unit
Ventajas clave de un vistazo
- Allows direct connection of Display to a PC video interface
- Offers HDMI, DVI and VGA interface for high connectivity flexibility
- Capacitive Touchscreen support via USB interface
- Supports up to Full HD screen resolution
- Robust, fanless industrial design with -20 … +55 °C operating temperature range
Mostrar más
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN