Seleccione su país

Visite el sitio web global

KCD2-SLD-Ex1.1245 Amplificador Separador para electroválvula

Ventajas clave de un vistazo

  • Barrera aislada de 1 canal
  • Alimentación de 24 V CC (alimentado por bus o corriente de lazo)
  • Salida 45 mA con 12 V CC
  • Transparencia de fallo de línea (LFT)
  • Inmunidad de pulso de prueba
  • Ancho de la carcasa: 12,5 mm
  • Hasta SIL 3 según IEC/EN 61508

Mostrar más

Approval
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Product Compliance: Europe – CE
Approval
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Datos técnicos de KCD2-SLD-Ex1.1245

Tipo de señalSalida digital
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 3
Capacidad sistemática (SC)SC 3
ConexiónBornes 5+, 6- alimentado por bucle
Carril de alimentación o terminales 9+, 10- alimentación por bus
Tensión de mediciónUr19 ... 30 V CC
alimentado por bucle
Corriente de entrada75 mA a 24 V , 270 Ω Carga
Pérdida de potencia1,3 W a 24 V , 270 Ω Carga
Lado de conexiónLado de control
ConexiónBornes 5+, 6-
Longitud de pulso de pruebamax. 2 ms de tarjeta DO
Nivel de la señalalimentado por bucle
Señal 1: 19 ... 30 V CC
señal 0: 0 ... 5 V CC
alimentación por bus
Señal 1: 15 ... 30 V CC (corriente limitada a 5 mA)
Señal 0: 0 ... 5 V CC
Corriente de mediciónIrSeñal 0: típ. 1,6 mA a 1,5 V; típ. 8 mA a 3 V (corriente de fuga máxima de tarjeta DO)
Señal 1: ≥ 36 mA (corriente de carga mínima de tarjeta DO)
Corriente de conexión< 200 mA , 10 ms alimentado por bucle
Lado de conexiónLado de campo
Conexiónterminales 1+, 2-
Resistencia internaRi240 Ω
CorrienteIetip. 45 mA
TensiónUetip. 12 V
Límite de corrienteImax50 mA
Tensión en vacíoUstip. 24,6 V
Carganominal 0,05 ... 18 kΩ , rango válido para la detección de fallos de línea (LFD)
Salida IIMensaje de error
Conexiónterminales 7, 8 , no intrínsecamente segura
Cargando contactoCarga resistiva 30 V CC/0,5 A
Vida útil105 ciclos de conmutación
Retardo de arranque/Caida≤ 20 ms / ≤ 20 ms
Supervisión de fallos de conducción
Corriente de pruebamax. 350 µA , calculado por ILFD = 4,7 V/(15 kΩ + RCarga)
Salida/otros circuitosaislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Salida II/alimentaciónaislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 32 Vef
IndicadoresIndicadores LED
Elementos de mandoConmutador DIP
Configuraciónmediante interruptores DIP
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2012 , EN 61326-3-2:2008
Para obtener más información, consulte la descripción del sistema.
Grado de protecciónIEC 60529:2013
Protección contra rayo eléctricoEN 61010-1:2010
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Tenga en cuenta el rango de temperaturas limitado por la disminución; consulte la sección de disminución de potencia.
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masaaprox. 150 g
Dimensiones12,5 x 119 x 114 mm (A x L x H) , tipo de carcasa A2
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Certificado de examen tipo UEEXA 17 ATEX 0002 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3(1)G Ex nC ec [ia Ga] IIC T4 Gc
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
Salida IEx ia
TensiónUo26 V
CorrienteIo110 mA
AlimentaciónPo715 mW
Alimentación
Tensión segura máximaUm60 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
Entrada
Tensión segura máximaUm60 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
Mensaje de error en grupo
Tensión segura máximaUm60 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
Aislamiento galvánico
Salida I/otros circuitosaislamiento eléctrico seguro conforme a IEC/EN 60079-11, tensión de aislamiento nominal 300 Vrms
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-7:2015 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Autorización ULE106378
Control Diseño116-0448 (cULus)
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx EXA 17.0001X
Marcas de IECExEx nC ec [ia Ga] IIC T4 Gc
[Ex ia Da] IIIC
[Ex ia Ma] I
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.