Seleccione su país
NBN40-U1K-N0 Sensor inductivo
Ventajas clave de un vistazo
- 40 mm no enrasado
- Salida NAMUR
- Protección contra la inversión de polaridad
- Cabeza del sensor, convertible y orientable




Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- CS
- DE
- EN
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Hoja de datosClasificaciónProduct DocumentationDesign / SimulationHomologacionesProductos relacionados
Datos técnicos de NBN40-U1K-N0
Función de conmutación | Normalmente cerrado (NC) | |
Tipo de salida | NAMUR | |
Distancia de conmutación de medición | sn | 40 mm |
Instalación | no enrasado | |
Distancia de conmutación asegurada | sa | 0 ... 32,4 mm |
Distancia de conmutación real | sr | 36 ... 44 mm |
Factor de reducción rAl | 0,45 | |
Factor de reducción rCu | 0,45 | |
Factor de reducción r1.4301 | 0,8 | |
Tipo de salida | 2-hilos |
Tensión nominal | Uo | 8,2 V (Ri aprox. 1 kΩ) | ||||||
Frecuencia de conmutación | f | 0 ... 100 Hz | ||||||
Histéresis | H | 1 ... 15 % tip. 5 % | ||||||
Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |||||||
Protección contra cortocircuito | si | |||||||
Consumo de corriente | ||||||||
| ||||||||
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo |
MTTFd | 1415 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Conformidad con la normativa | |||||||||||
|
Autorización IECEx | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Homologación ATEX | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose | |||||||||||||
| ||||||||||||||
Autorización CCC | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Homologación NEPSI | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Homologación CML | bajo pedido | |||||||||||||
ANZEx | 19.3001X | |||||||||||||
Certificación marina | DNVGL TAA00001A5 |
Temperatura ambiente | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
Tipo de conexión | Terminales de rosca | ||||||||||
Información para la conexión | Se puede montar un máximo de dos conductores con la misma sección transversal del núcleo en una conexión de terminales. par de apriete 1,2 Nm + 10 % | ||||||||||
Sección transversal | hasta 2,5 mm2 , longitud de aislamiento pelada: 7 mm | ||||||||||
| |||||||||||
Conexión (del sistema) | Terminales de rosca , Racor atornillado para cables M20 x 1,5 , longitud de rosca útil 9,1 mm , profundidad máxima de enroscado 9,1 mm | ||||||||||
Material de la carcasa | PA | ||||||||||
Superficie frontal | PA | ||||||||||
Grado de protección | IP66 / IP68 / IP69K | ||||||||||
Masa | 225 g | ||||||||||
Dimensiones | |||||||||||
| |||||||||||
Nota | Par de apriete: 1,8 Nm (carcasa) |
Aplicación en campo con peligro de explosión | ver Instrucciones de uso |