Seleccione su país

Visite el sitio web global

NBN30-U1K-N0 Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • 30 mm no enrasado
  • Salida NAMUR
  • Protección contra la inversión de polaridad
  • Cabeza del sensor, convertible y orientable
Approval
Product Compliance: Europe – CE
Approval
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NBN30-U1K-N0

Función de conmutaciónNormalmente cerrado (NC)
Tipo de salidaNAMUR
Distancia de conmutación de mediciónsn30 mm
Instalaciónno enrasado
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 24,3 mm
Distancia de conmutación realsr27 ... 33 mm tip.
Factor de reducción rAl 0,45
Factor de reducción rCu 0,42
Factor de reducción r1.43010,79
Tipo de salida2-hilos
Tensión nominalUo8,2 V (Ri aprox. 1 kΩ)
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 150 Hz
HistéresisH1 ... 15 % tip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosi
Consumo de corriente
Placa de medición no detectadamin. 3 mA
Placa de medición detectada≤ 1 mA
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
MTTFd1660 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con la normativa
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2007
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización IECEx
Nivel de protección del equipo GaIECEx PTB 11.0021X
Nivel de protección del equipo GbIECEx PTB 11.0021X
Nivel de protección del equipo DaIECEx PTB 11.0021X
Nivel de protección del equipo MbIECEx PTB 11.0021X
Homologación ATEX
Nivel de protección del equipo GaPTB 00 ATEX 2032 X
Nivel de protección del equipo GbPTB 00 ATEX 2032 X
Nivel de protección del equipo DaPTB 00 ATEX 2032 X
Autorización ULcULus Listed, General Purpose
Ordinary LocationE87056
Ubicación peligrosaE501628
Control Diseño116-0451
Autorización CCC
Ubicación peligrosa2020322315002303
Homologación NEPSI
Certificado NEPSIGYJ16.1394X
Homologación CMLbajo pedido
ANZEx19.3001X
Certificación marinaDNVGL TAA00001A5
Temperatura ambiente-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Tipo de conexiónTerminales de rosca
Información para la conexiónSe puede montar un máximo de dos conductores con la misma sección transversal del núcleo en una conexión de terminales.
par de apriete 1,2 Nm + 10 %
Sección transversalhasta 2,5 mm2 , longitud de aislamiento pelada: 7 mm
Sección transversal del núcleo mínimasin ferrula de final de cable 0,5 mm2 , con punteras para terminales 0,34 mm2
Sección transversal del núcleo máximasin ferrula de final de cable 2,5 mm2 , con punteras para terminales 1,5 mm2
Conexión (del sistema)Terminales de rosca , Racor atornillado para cables M20 x 1,5 , longitud de rosca útil 9,1 mm , profundidad máxima de enroscado 9,1 mm
Material de la carcasaPA
Superficie frontalPA
Grado de protecciónIP66 / IP68 / IP69K
Masa225 g
Dimensiones
Altura40 mm
Anchura40 mm
Longitud118 mm
NotaPar de apriete: 1,8 Nm (carcasa)
Aplicación en campo con peligro de explosiónver Instrucciones de uso